Polska | polski

Serwowzmacniacze PMCprotego D i PMCtendo DD

Serwowzmacniacze – uniwersalne przetworniki sterujące

Serwowzmacniacze PMCprotego D i PMCtendo DD

Korzystaj z nowoczesnych serwowzmacniaczy firmy Pilz, takich jak sterowniki napędu szerokiej gamy silników. Możesz wykorzystywać je do sterowania wszystkimi typami silników, począwszy od serwonapędów, po silniki asynchroniczne. To samo odnosi się do bezpośrednich napędów ruchu obrotowego, aktuatorów liniowych serwo i aplikacji z wykorzystaniem silników specjalnych.

Przekonywające zalety serwowzmacniaczy

  • Można bezpośrednio podłączyć wszystkie systemy ze sprzężeniem zwrotnym dostępne powszechnie na rynku na potrzeby obsługi szerokiej klasy technologii silnikowych.
  • Dzięki współczesnej technologii serwomechanizmów można elastycznie reagować na zmiany formatu i uzyskiwać jeszcze wyższe wartości liczby cykli.
  • Większa dyspozycyjność Twoich maszyn dzięki rozbudowanym funkcjom bezpieczeństwa (eliminowanie postojów)
  • Maksymalne bezpieczeństwo do PL e zgodnie z normą PN-EN/ISO 13849-1 w połączeniu z modułem bezpieczeństwa (PMCprotego D)
  • Podłączenie obwodu pośredniego do inteligentnego obwodu balastowego zapewnia optymalne dopasowanie energetyczne i eliminuje potrzebę stosowania zewnętrznych obwodów balastowych.
  • Indywidualna konsultacja i opieka na użytkownikiem – od konfigurowania napędów po uruchomienie.
Przekonywające zalety serwowzmacniaczy

Właściwości serwowzmacniaczy

Właściwości serwowzmacniaczy
  • Otwarta architektura sprzętowa i programowa
  • Łatwość i szybkość nauki obsługi, jasna i logiczna dokumentacja projektu dzięki łatwemu w obsłudze, jasno skonstruowanemu oprogramowaniu użytkownika
  • Uniwersalny zakres napięcia od 230 V do 480 V (+/-10%)
  • Szeroka gama różnych rodzajów interfejsu podłączonych do serwowzmacniaczy.
  • Duży zakres opcji napędów wykrywania stanu ułatwia wykorzystanie w projekcie maszyny.
  • Precyzyjne pozycjonowanie i wysoce dynamiczne sterowanie dzięki wykorzystaniu resolwerów lub enkoderów wysokiej rozdzielczości o charakterystyce typu sinus-cosinus
  • Szybkie uruchomienie i diagnostyka za pośrednictwem serwowzmacniaczy.

Serwowzmacniacze dla każdej aplikacji

Używaj serwowzmacniacza do zasilania silników mocą potrzebną do ich napędzania. Może on jednak wykonywać o wiele więcej czynności niż samo zasilanie:

  • pozycjonowanie (napędzane z magistrali lub za pośrednictwem wejść),
  • przetwarzanie różnych zestawów pozycjonujących,
  • kontrola prędkości,
  • kontrola momentu obrotowego,
  • funkcja przekładni elektrycznej.

Dostępne interfejsy umożliwiają komunikację z wieloma różnymi sterownikami. Ponadto funkcje serwowzmacniacza oznaczają, że jest on kompatybilny z niemal każdym silnikiem i każdym systemem ze sprzężeniem zwrotnym, a tym samym zapewniają doskonałe właściwości sterujące.

  • Obrabiarki
  • Maszyny pakujące
  • Maszyny drukarskie
  • Produkcja papieru
  • Napełnianie
  • Przemieszczanie/robotyka
  • Obrabiarki
  • Czynności pobierania i ustawiania
  • Platformy testowe
  • Przemysł produkcji półprzewodników
  • Specjalne zastosowania dla serwowzmacniaczy (np. maszyny do taśmowania lub zgrzewadła)
Serwowzmacniacze dla każdej aplikacji

Dziedziny przemysłu

Nasza oferta: Serwowzmacniacze