Polska | polski

Sterowanie ruchem

Systemy sterowania, które napędzą Twoją aplikację

Systemy sterowania napędem

Szukasz elastycznego rozwiązania dla swoich zadań automatyzacji? Systemy sterowania napędem firmy Pilz spełnią Twoje wymagania! Bez względu na to, czy potrzebujesz zsynchronizować wiele osi, znaleźć rozwiązania dla osi pojedynczej lub rozwiązania bezpiecznego napędu: znajdziemy rozwiązanie właściwe dla Twojej aplikacji .

Dzięki naszym rozwiązaniom możesz utworzyć kompletny program zgodnie z normą IEC 61131-3 w ramach jednego projektu: od standardowej funkcjonalności PLC po funkcje sterowania napędem i CNC. Umożliwia to wdrożenie szerokiej gamy złożonych zadań w szybki i nieskomplikowany sposób.

Elastyczność obsługi, szybkie uruchomienie

Korzyści związane z krótkimi czasami uruchomienia – dzięki sterownikowi Soft PLC zgodnie z normą IEC 61131. Systemy sterowania napędem PMCprimo Master i Slave obsługują również szereg interfejsów komunikacyjnych, takich jak Modbus TCP, CAN lub Profibus DP-S. Wykorzystuj elastyczność systemów sterowania napędem w szerokim zakresie aplikacji!

 

Nowość: Systemy sterowania napędem PMCprimo obecnie z EtherCAT Master i wersją 3.5 sterownika PLC!

System sterowania napędem PMCprimo MC i moduł sterowania napędem PMCprimo C umożliwiają uzyskanie wyższej wydajności i jakości procesu.

Takie są korzyści aktualizacji do wersji 3.5,

dzięki której uzyskasz pełny dostęp do wszystkich korzyści programowania. Dzięki przetwarzaniu programu w czasie rzeczywistym (czas przetwarzania: 1 ms) można teraz wdrażać wysoko wydajne aplikacje, takie jak na przykład interpolacje ścieżek. Bardziej przejrzysta struktura interfejsu oferuje o wiele bardziej rozbudowaną gamę możliwości w trybie online, upraszczając rozruch techniczny instalacji.

Obecne korzyści dzięki sieci Ethernet

PMCprimo wyposażone jest teraz w moduł EtherCAT Master . PMCprimo nadal obsługuje klasyczne interfejsy komunikacyjne typu Master/Slave, takie jak interfejsy We/Wy.

Systemy sterowania napędem PMCprimo

Wysoka wydajność i elastyczność z wykorzystaniem PMCprimo

  • Dzięki modułowej konstrukcji można je w dowolnym momencie rozszerzyć, wykorzystując serwowzmacniacze PMCprotego D
  • Możliwość zintegrowania z istniejącą architekturą sterowania dzięki szerokiej gamie interfejsów komunikacyjnych
  • Szybki rozruch i ułatwione prace serwisowe dzięki uniwersalnemu programowaniu zgodnie z normą IEC 61131-3
  • Wyjątkowe wszechstronne (w aplikacjach zarówno prostych, jak i złożonych)
  • Wyższa jakość produkcji i duża liczba cykli dzięki wyższej wydajności
  • Pojemność dysku pozwala na wdrażanie kompleksowych aplikacji
  • Kompaktowe rozwiązanie dzięki wykorzystaniu w systemie sterowania napędem PMCprimo sterownika PLC i funkcji ruchu
Wysoka wydajność i elastyczność z wykorzystaniem PMCprimo

Dziedziny przemysłu

Nasza gama produktów: Systemy sterowania napędem

Kontakt

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl