Polska | polski

Technologia napędów firmy Pilz – bezpieczna, wydajna, produktywna

Dokonuj szybszego postępu dzięki bezpiecznej technologii napędów

Technologia napędów

Technologia serwonapędów firmy Pilz zapewnia bezpieczne i energooszczędne rozwiązania automatyzacji Twojej maszyny: począwszy od pracy sterownika, po przemieszczenia napędów o wysokim poziomie dynamiki. Dzięki otwartej, modułowej koncepcji napędów możliwe jest, bezproblemowe wbudowanie pojedynczych zespołów lub kompletnych systemów w istniejące otoczenie systemowe. Niezależnie od tego, czy dotyczy to nowej instalacji, czy też modernizacji starej maszyny.

Oszczędzaj czas dzięki kompletnym rozwiązaniom napędów firmy Pilz! Nasza oferta rozwiązań obejmuje wizualizację, a także serwonapędy, w tym przekładnie silnikowe. Kluczowym obszarem naszych kompetencji jest „bezpieczny ruch”. Oferujemy wiele różnych rozwiązań zwiększających dyspozycyjność maszyn o maksymalnym poziomie bezpieczeństwa PL, zgodnym z normą PN-EN/ISO 13849-1.

Zawsze zapewniaj bezpieczeństwo napędów! Doradzimy Ci rozwiązania odpowiednie do Twoich indywidualnych potrzeb: od konfiguracji napędów po ich rozruch. Możemy wspierać Cię kompletnymi koncepcjami bezpiecznego ruchu, obsługi maszyn i oszczędności energii. Wystarczy się z nami skontaktować!

Zalety technologii napędu firmy Pilz

  • Maksymalne bezpieczeństwo aż do poziomu PL zgodnie z definicją w normie PN-EN ISO 13849-1
  • Wysoka elastyczność dzięki różnym systemom magistrali typu Fieldbus, systemom sprzężenia zwrotnego i funkcjonalnościom.
  • Szybki rozruch i prosta obsługa serwisowa dzięki uniwersalnemu programowaniu zgodnie z normą IEC 61131-3
  • Istotne oszczędności energii dzięki efektywnej technologii serwomechanizmów
  • Optymalizacja kosztów dzięki koncepcji bezpiecznego ruchu, dopasowanej koncepcji obsługi maszyny i konsultacjom w dziedzinie oszczędności energii

Dziedziny przemysłu

Nasza gama produktów: Systemy sterowania ruchem

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl