Polska | polski

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

Rozwiązania dla zadań bezpieczeństwa i automatyzacji

Sterowniki PLC i systemy We/Wy

Sterowniki w systemie sterowania PSS 4000

Sterownik PSSuniversal PLC można wykorzystać jako samodzielny system lub jako element sieci. W połączeniu z  modułami We/Wy realizuje on wymagane funkcje.

Moduły komunikacyjne dla zdecentralizowanych systemów We/Wy

Zdecentralizowane systemy We/Wy PSSuniversal są idealnym rozwiązaniem w przypadku rozszerzenia urządzeń peryferyjnych. Połączenie zdalnych wejść/wyjść z systemem sterowania wyższego poziomu odbywa się za pośrednictwem najbardziej powszechnych protokołów komunikacji przemysłowej.

Moduły We/Wy dla systemów sterowania oraz moduły komunikacyjne

Korzystając z modułów We/Wy, możesz dostosować swoje sterowniki i systemy We/Wy odpowiednio do swoich wymagań. Uwaga: Stopniowo wycofujemy z oferty systemy sterowania PSScompact i PSSmodular. Elastyczna i wydajna alternatywa: sterownik PSSuniversal w systemie sterowania PSS 4000. Zapewniamy wsparcie podczas tego procesu!

Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji – korzyści dla użytkowników

  • Przetwarzanie funkcji bezpieczeństwa i automatyzacji
  • Modułowa struktura systemu na rzecz maksymalnej elastyczności
  • Gotowość do wykorzystania w najróżniejszych aplikacjach
  • Szeroki wybór modułów spełniających specyficzne wymagania klienta
  • Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa maszyn
  • Prosta obsługa dzięki przejrzystemu oprogramowaniu
Modułowa budowa i elastyczność w każdej aplikacji

Właściwości techniczne

Właściwości techniczne
  • Szybka instalacja, szybka wymiana modułów (również podczas pracy)
  • Przetwarzanie cyfrowe i analogowe
  • Pracująca w czasie rzeczywistym aplikacja Ethernet SafetyNET p
  • System otwarty
  • Powszechnie stosowane przemysłowe protokoły komunikacyjne
  • Moduły odporne na temperaturę

Modułowa struktura systemu – możliwość zastosowania w każdej aplikacji

Modułowa struktura i szeroki wybór modułów wejściowych i wyjściowych oznaczają, że nasze systemy sterowania można dostosować do każdego wymagania. Zdecentralizowane systemy We/Wy PSSuniversal We/Wy służą jako zdalne We/Wy na poziomie instalacji i są wykorzystywane na przykład w technologii pakowania.

System sterowania PSS 4000 oferuje programowalne i konfigurowalne sterowniki na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji. Dostępne są specjalne rozwiązania, na przykład w kolejnictwie, w aplikacjach wymagających szerokiego zakresu temperatury. Wszystkie urządzenia zgodne są z normami międzynarodowymi i można zastosować je w wielu najróżniejszych aplikacjach i gałęziach przemysłu.

Modułowa struktura systemu – możliwość zastosowania w każdej aplikacji

Zastosowanie w przemyśle – na całym świecie

Nasza oferta: Sterowniki PLC i systemy We/Wy