Polska | polski

Zdecentralizowane instalacje

Moduły zdecentralizowane PDP67 i PDP20

Zdecentralizowane instalacje

Moduły firmy Pilz pozwalają uzyskać wysoki stopień decentralizacji. Urządzenia charakteryzujące się stopniem ochrony IP20 (PDP20) i IP67 (PDP67) dostępne są w aplikacjach zdecentralizowanych, bezpośrednio na terenie instalacji.

Moduły PDP67 są odporne na zabrudzenie i wodę. Wykorzystując moduły PDP20, Pilz umożliwia używanie ich w sposób zdecentralizowany w instalacji w przypadku ścieżek sygnałowych o niewielkiej długości.

Indywidualne dostosowanie do Twojej aplikacji – zalety urządzeń polowych

  • Mniej prac planistycznych i projektowych dzięki prostej instalacji
  • Proste wdrożenie modułowej koncepcji maszyn
  • Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej
  • Umieszczenie w obudowach odpornych na zabrudzenia i wodę
  • Możliwość wykorzystania w aplikacjach o wysokich wymaganiach dotyczących higieny
Indywidualne dostosowanie do Twojej aplikacji

Prosta decentralizacja – właściwości urządzeń polowych

Łatwa decentralizacja
  • Tylko jeden przewód do komunikacji i zasilania (plug and play poprzez złącze wtykowe M12)
  • Łatwa diagnostyka dzięki połączeniu punkt-do-punktu pomiędzy modułami
  • Diagnostyka poszczególnych czujników na modułach
  • Możliwość podłączenia do różnych urządzeń kontrolnych
  • Duża różnorodność możliwych typów architektury automatyzacji
  • Stopień ochrony IP20 = zabezpieczenie przed przedostawaniem się cząstek stałych o średnicy > 12,5 mm, brak ochrony przed wodą
  • Stopień ochrony IP67 = pyłoszczelność, zabezpieczenie przed krótkotrwałym zanurzeniem

Dziedziny przemysłu

Nasza oferta: Zdecentralizowane instalacje