Polska | polski

Oprogramowanie na potrzeby systemu sterowania PSS 4000

PAS4000 – prosta realizacja złożonych funkcji

Oprogramowanie na potrzeby systemu sterowania PSS 4000

Platforma programowa PAS4000 uzupełnia system sterowania PSS 4000 – i jest bardzo prosta! Za jej pomocą można programować lub konfigurować wszystkie systemy sterowania – wśród nich te przeznaczone dla rozproszonych systemów sterowania. Oznacza to, że zawsze dysponujesz pełnym przeglądem całego projektu automatyzacji!

PAS4000 łączy w sobie dwa podejścia. Teraz można realizować funkcje bezpieczeństwa i automatyzacji w jednym i tym samym interfejsie użytkownika. Bloki do automatyzacji i bloki bezpieczeństwa ułatwiają tworzenie programów automatyzacji. Platforma programowa PAS4000 obejmuje szereg edytorów przeznaczonych do programowania i konfiguracji sterowników typu PLC oraz liczne bloki programowe dla systemów sterowania PSSuniversal PLC and PSSuniversal multi.

Twórz projekty prosto, szybko i intuicyjnie – korzyści dla użytkownika

  • Bezpieczeństwo i automatyzacja w ramach jednej platformy
  • Łatwe programowanie i konfigurowanie sterowników PLC
  • Tworzenie projektów dla systemów sterowania PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi
  • Graficzny edytor programów PASmulti do konfigurowania i definiowania struktury
  • Proste połączenie edytorów PAS IL, PAS STL i PAS LD z edytorem PASmulti
  • Zmniejszenie liczby błędów dzięki wstępnie zdefiniowanym blokom wielokrotnego stosowania
  • Przejrzyste zarządzanie projektem
  • Licencjonowanie z użyciem gotowego systemu punktów PASunits
  • Bezpośrednie połączenie pomiędzy systemem PAS4000 i Twoim projektem PASvisu.
  • Krótsze czasy tworzenia projektów
Twórz projekty prosto, szybko i intuicyjnie

Nasza gama produktów: Oprogramowanie systemu sterowania PSS 4000

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl