Polska | polski

Sprzęt do systemu sterowania PSS 4000

Rozwiązania dla bezpieczeństwa i automatyzacji

Sprzęt do systemu sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000 oferuje różne rozwiązania na potrzeby bezpieczeństwa i automatyzacji: sterowniki należące do najróżniejszych klas wydajności, urządzenia We/Wy, liczne moduły We/Wy, elementy sieci i enkodery obrotowe. Wybierz dla siebie odpowiedni sterownik i uzupełniaj go o innowacyjne systemy sterowania z modułami We/Wy oraz innymi wybranymi podzespołami. Usieciowienie i komunikacja odbywają się z wykorzysataniem ethernetowego protokołu czasu rzeczywistego SafetyNET p.

Dzięki podzespołom systemowym PSSnet można tworzyć własną topologię sieci dla ethernetowych systemów komunikacji takich jak SafetyNET p. Do komunikacji pomiędzy naszymi sterownikami a sterownikami innych producentów wykorzystuj nasze bramki jako konwertery protokołów. W rezultacie system sterowania PSS 4000 można zintegrować z istniejącymi architekturami CANopen lub EtherCAT.

Enkodery obrotowe PSENenco wykorzystywane są wraz ze sterownikami PLC PSSuniversal do wyznaczania położenia i prędkości. Są to enkodery wartości bezwzględnej, dostarczające różne wartości dotyczące położenia bezwzględnego.

Nowość – moduł We/Wy PSS67 o stopniu ochrony IP67 do instalacji niewymagającej szafy sterowniczej!

Dzięki w pełni zamkniętemu układowi elektronicznemu moduły IP67 są szczególnie odporne na pył i rozpryski wody oraz gwarantują pełną funkcjonalność nawet w temperaturach od -30°C do +60°C. Można je instalować bezpośrednio na maszynie, wymagają minimalnej przestrzeni, zatem okablowanie jest istotnie zredukowane w porównaniu z systemami instalowanymi w szafach sterowniczych. W rezultacie moduły We/Wy PSS67 są optymalnym rozwiązaniem do instalowania na zewnątrz szafy sterowniczej, w wymagających środowiskach przemysłowych.

Moduł We/Wy PSS67

Sprzęt do systemu sterowania PSS 4000

  • Rozwiązania dla bezpieczeństwa i automatyzacji
  • Elastyczność – dzięki modułowej konfiguracji systemu
  • Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p
  • Różnorodność klas wydajności sprzętu dla każdej aplikacji
  • Możliwość włączenia w istniejące typy architektury przy użyciu sieci PSSnet
  • Wyznacz położenie i prędkość za pomocą enkodera PSENenco
Sprzęt do systemu sterowania PSS 4000

System sterowania dla technologii kolejowej i ekstremalnych warunków klimatycznych

Nasza oferta produktowa: Sprzęt do systemu sterowania PSS 4000

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl