Polska | polski

Bezpieczne monitorowanie ruchu z użyciem kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti 2

Bezpieczne monitorowanie napędów

Kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti 2

Moduły monitorowania bezpieczeństwa ruchu przeznaczone dla konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti 2 zapewniają bezpieczne monitorowanie napędów. Moduły rozszerzeń wspólnie z jednostką bazową PNOZ m B0 lub PNOZ m B1 monitorują jedną lub dwie osie. Moduły do bezpiecznego monitorowania ruchu dla systemu PNOZmulti 2 łatwo konfiguruje się za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator. Narzędzie to można również wykorzystać do konfigurowania niezależnego modułu programowego (mIQ), który jest realizowany bezpośrednio w module monitorowania ruchu. Oznacza to wyraźne korzyści dla użytkownika: możliwa jest wysoce rozdrobniona konfiguracja kilku monitorowanych zmiennych, takich jak prędkość lub obroty, które następnie są realizowane lokalnie w module rozszerzeń. Dzięki temu użytkownik uzyskuje większą elastyczność. Zapewnione są również wygodne funkcje diagnostyczne oraz szeroka różnorodność magistrali Fieldbus i opcji komunikacyjnych.

Wszystkie standardowe enkodery inkrementalne można podłączyć za pomocą przewodów właściwych dla napędów za pośrednictwem interfejsu przemysłowego charakteryzującego się szczególnie wysoką trwałością.

Korzyści dla użytkowników

  • Wdrożenie funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2 (dla napędów elektrycznych o regulowanej prędkości)
  • Maksymalna elastyczność dzięki zastosowaniu nowej technologii modułów programowych (mIQ): Możliwość prostej konfiguracji za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
  • Krótkie czasy reakcji: zmniejszenie obciążenia jednostki bazowej
  • Maksymalne bezpieczeństwo: prosta konfiguracja funkcji za pomocą certyfikowanych bloków programowych w programie PNOZmulti Configurator
  • Wysoka dyspozycyjność: Kompleksowe funkcje monitorowania ruchu
  • Wydajne instalacje i maszyny: dzięki systemowi sterowania PNOZmulti można zmniejszyć koszty przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa
  • Połączenie z wszystkimi najbardziej powszechnymi enkoderami inkrementalnymi za pośrednictwem kompatybilnego interfejsu Mini I/O
Korzyści dla użytkowników

Cechy charakterystyczne modułu monitorowania ruchu

Cechy charakterystyczne modułu monitorowania ruchu
  • Możliwość podłączenia jednostki bazowej (PNOZ m B1 lub PNOZ m B0) konfigurowalnego systemu sterowania PNOZmulti 2
  • Możliwość konfiguracji za pomocą narzędzia programowego PNOZmulti Configurator
  • Monitorowanie 1 osi (PNOZ m EF 1MM) lub 2 niezależnych osi (PNOZ m EF 2MM)
  • Zmierzona wartość rejestrowana przez czujnik zbliżeniowy i enkoder

Funkcje monitorujące:

- Napięcie analogowe (ścieżka S)

Różnorodne bloki narzędzia programowego PNOZmulti Configurator umożliwiają szybkie i łatwe wdrożenie funkcji bezpieczeństwa.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl