PILZ Inside Automation
Wydanie 9 2019 / 27.09.2019
Szanowni Państwo,

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na nasz międzynarodowy newsletter na stronie www.pilz.com.
Zestaw startowy PNOZmulti 2 wraz z licencją w promocyjnej cenie

Dzięki licencji możesz korzystać z programowalnych przekaźników bezpieczeństwa również w przyszłości, co pozwoli Ci ujednolicić architekturę oraz zminimalizować magazyn części zamiennych.
Dalsze informacje

Produkty

Nowe osłony kurtyn PSENopt II

Nowe osłony przeznaczone do kurtyn PSENopt II skutecznie chronią kurtyny świetlne przed uszkodzeniem, na przykład na skutek kolizji.
Od wersji 1.8. oprogramowania PASvisu w projekcie PASvisu można wizualizować dane z wielu źródeł.

Od wersji 1.8. oprogramowania PASvisu w projekcie PASvisu można wizualizować dane z wielu źródeł. W ramach jednego projektu wizualizacji można wyświetlać wspólnie dane z różnych sterowników, takich jak PNOZmulti 2 i PSS 4000. Dotyczy to także diagnostyki.
Kontakt z zespołem Pilz PSIRT w sprawie problemów związanych z bezpieczeństwem

Jako specjaliści ds. bezpieczeństwa inwestujemy nie tylko w bezpieczeństwo funkcjonalne, ale także w bezpieczeństwo IT urządzeń i maszyn. Możemy również zapewnić wsparcie w przypadku problemów związanych z bezpieczeństwem. Dowiedz się więcej!

Specjalistyczna wiedza

Gdzie są publikowane normy zharmonizowane?

Ustanowiono nową procedurę publikowania norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W dniu 18.03.2019 r. Komisja UE opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE decyzję wykonawczą (UE) 2019/436 w sprawie zmian w wykazie norm zharmonizowanych dla maszyn opracowanych na potrzeby Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.
Praca zespołowa 4.0: Biała księga Robotyki firmy Pilz jest już dostępna!

Jak w fabryce przyszłości człowiek i maszyna będą bezpiecznie współpracować ramię w ramię? Biała księga Robotyki prezentuje wyzwania i rozwiązania wymagane podczas wdrażania bezpiecznej współpracy człowieka z robotem w środowisku przemysłowym. Pobierz teraz!
Bezpieczeństwo przemysłowe w myśl norm serii IEC 62443

Operatorzy zakładów lub producenci urządzeń, którzy chcą chronić swoich pracowników przed zagrożeniami związanymi z maszynami, a maszyny przed ingerencją ze strony osób nieupoważnionych i atakami hakerów, powinni zapoznać się z normami serii IEC 62443.
7 zasad zapewniających większe bezpieczeństwo w miejscu pracy

Im bardziej firma angażuje się w bezpieczeństwo, tym wyższy jest jej poziom ochrony. Oto 7 zasad, których należy przestrzegać w miejscu pracy.
Bezpieczeństwo w środowisku przemysłowym

Chcesz zajmować się bezpieczeństwem przemysłowym, ale nie wiesz dokładnie, jak się do tego zabrać? Zapewniamy najważniejsze informacje na temat bezpieczeństwa przemysłowego.

Pełna nazwa firmy

Nowe wydanie magazynu „Mensch und Automation” jest dostępne online

Jakie możliwości dają rozwiązania sieciowe z punktu widzenia potrzeb fabryki przyszłości oraz w jaki sposób wspólne standardy mogą podnosić wydajność procesów produkcyjnych? Więcej na ten temat możesz przeczytać w bieżącym wydaniu magazynu firmy Pilz!