PILZ Inside Automation
Wydanie 11 2017 / 28.11.2017
Szanowni Państwo,

Otrzymujesz tę wiadomość, ponieważ zapisałeś się na nasz międzynarodowy newsletter na stronie www.pilz.com.
Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Jak efektywnie chronić obszary znajdujące się przed instalacją i maszynami? Korzystaj z urządzeń optycznych w aplikacjach, w których ludzie często muszą wkraczać do niebezpiecznych stref lub gdy konieczne jest transportowanie materiałów do nich i z nich. Kurtyny świetlne, skanery laserowe, systemy wizyjne i maty bezpieczeństwa są optymalnymi urządzeniami służącymi do ochrony obszarów.
Dalsze informacje

Produkty

Terminale operatorskie PMI 6 primo – umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC oraz sterowania ruchem osi w ramach jednego urządzenia

Nowe terminale operatorskie PMI 6 primo umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC oraz sterowania ruchem osi w ramach jednego urządzenia. Dowiedz się więcej o ich zaletach!
Kompaktowe sterowniki PNOZmulti 2 – bezpieczna komunikacja za pośrednictwem SafetyNET p

Można teraz łączyć do 16 jednostek bazowych PNOZmulti 2 za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p. W praktyce w celu uzyskania krótkich czasów skanowania dane 32-bitowe wymieniane są za pośrednictwem RTFL. Dowiedz się więcej na temat nowych funkcji!
Mata bezpieczeństwa PSENmat zdobywa wyróżnienie Automation Award 2018

Mata bezpieczeństwa PSENmat zajęła 10. miejsce w konkursie o prestiżową nagrodę Automation Award. Dowiedz się więcej!
Nowy moduł główny z interfejsem EtherNet/IP dla systemu PSSuniversal 2

Moduł główny z interfejsem EtherNet/IP został dodany do systemu PSSuniversal 2. W ten sposób system adaptuje się idealnie do już istniejących środowisk systemu. Dowiedz się więcej!

Pełna nazwa firmy

Nowości na targach SPS IPC Drives 2017

Pod hasłem „Bezpieczeństwo w każdym wymiarze” na targach SPS IPC Drives firma Pilz zaprezentuje rozwiązania przemysłowe, innowacyjne produkty oraz usługi na potrzeby kompletnej automatyzacji. Do absolutnych nowości należy mata bezpieczeństwa PSENmat z funkcją wykrywania położenia oraz sterownik PSS67 PLC będący pierwszym sterownikiem PLC o stopniu ochrony IP67.