LogiMAT 2024

Data: 19 mar 2024 - 21 mar 2024

Targi rozwiązań intralogistycznych i zarządzania procesami w Stuttgarcie

W 2024 r. podczas międzynarodowych targów intralogistyki  LogiMAT  w Stuttgarcie firma Pilz po raz kolejny zaprezentuje kompleksowe rozwiązania oraz usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dla rozwiązań logistycznych . Na targach zaprezentujemy naszą kompleksową ofertę – od bramek bezpieczeństwa, po wygrodzenia i rozwiązania korzystające z robotów mobilnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, na którym nasi eksperci ds. bezpieczeństwa udzielą wyczerpujących informacji na temat wdrożenia wymagań normy ISO 3691-4 w zakresie bezpiecznej eksploatacji platform mobilnych , tak aby uniknąć przestojów oraz prowadzić produkcję w bezpieczny i wydajny sposób.


Właściwym rozwiązaniem na potrzeby zarządzania przepływem swobodnie poruszających się uczestników ruchu będzie oprogramowanie do zarządzania zamówieniami NAiSE Traffic z automatyzacją przepływu materiałów. Jest ono oferowane przez naszego partnera – firmę NAiSE GmbH.


Porozmawiaj z nami podczas targów LogiMAT 2024. Umów się na spotkanie z naszymi ekspertami.

Umów się na spotkanie.

Szyld targów Logimat z ludźmi w tle

Miejsce:

hala 6, stoisko 6B37
Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Najważniejsze punkty naszej wystawy:

Zabezpieczanie swobodnie poruszających się platform mobilnych w intralogistyce

Zapoznaj się z funkcjonalnością kompleksowego rozwiązania do zapewnienia bezpieczeństwa swobodnie poruszającym się platformom mobilnym zgodnie z normą ISO 3691-4. Rozwiązanie obejmuje sterownik bezpieczeństwa PNOZmulti 2 z funkcjami monitorowania i aktywacji skanerów laserowych PSENscan. Służą one do dynamicznego przełączania stref platform mobilnych. Moduły  SecurityBridge  oraz PITmode, obejmujące czytnik PITreader z blokiem oprogramowania w systemie PNOZmulti, oferują również większe bezpieczeństwo dzięki możliwości zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi.
Czy w Twoim środowisku produkcyjnym wykorzystywane są wózki AGV prowadzone po torach? Także w tym obszarze oferujemy właściwe rozwiązanie!

Roboty autonomiczne w hali
Roboty autonomiczne w hali, w tle mężczyzna trzymający w ręku laptopa

Doradztwo i szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi systemów wózków AGV zgodnie z normą ISO 3691-4

Jeśli w swoim środowisku produkcji korzystasz z wózków AGV, systemów wózków AGV lub robotów AMR, musisz zadbać o wdrożenie poziomów ochrony wymaganych dla funkcji monitorowania wózków, trybów pracy i sterownika hamulców zgodnie z normą ISO 3691-4, biorąc również pod uwagę uwarunkowania lokalne. Nasza usługa bezpiecznej obsługi systemów wózków AGV zapewnia odpowiednie wsparcie w zakresie projektowania, zatwierdzania i uruchamiania. Nasze szkolenie w zakresie bezpiecznego korzystania z wózków i systemów wózków AGV umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat wymogów i środków ograniczenia ryzyka podczas korzystania z takich systemów. Zarejestruj się teraz, aby zdobyć niezbędną wiedzę!

Koncepcje inteligentnego zarządzania dostępem w celu zabezpieczania obszarów logistycznych

Za kompleksowe bezpieczeństwo, bezpieczny dostęp i przejrzystą kontrolę uprawnień dostępu w obszarach logistycznych odpowiadają modułowe bramki bezpieczeństwa oraz system identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu (I.A.M.), który nadzoruje punkty dostępu i wszystkie działania na maszynie – od prostego uwierzytelniania, po kompleksowe zarządzanie dostępem. System zapewnia funkcje bezpieczeństwa i ochrony w ramach jednego urządzenia: realizację funkcjonalnie bezpiecznego wyboru trybu pracy oraz kontrolę uprawnień dostępu do instalacji i maszyn.

Mężczyzna w kasku i z podkładką z klipsem w magazynie

Monitorowanie dostępu w systemach transportu materiałów i transportu wielotorowego

Podczas załadunku celi robota dostęp do niej zapewnia system radarowy PSENradar w połączeniu z kurtynami optycznymi PSENopt i sterownikiem bezpieczeństwa PNOZmulti 2. Aby zagwarantować niezawodną ochronę systemom transportu, skanery laserowe PSENscan można również instalować pionowo i za pomocą sterownika bezpieczeństwa przełączać obszary chronione indywidualnie w zależności od palety.

Umów się na spotkanie z ekspertami firmy Pilz!

Dane osobowe


Rozumiem, że wszelkie zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i obsługi moich zapytań. Więcej informacji na temat ochrony danych oraz dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ochronę danych zostały zamieszczone poniżej: Pilz data protection
Zgoda może być wycofana w każdym momencie (wystarczy forma e-mailowa).

* Pole obowiązkowe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl