PROFIBUS (Process Field Bus) jest uniwersalna siecią przemysłową szeroko stosowaną w technice automatyzacji. Nie należy jej mylić ze standardem PROFINET dla przemysłowej sieci Ethernet. Sieć PROFIBUS oparta jest na uznanych standardach międzynarodowych IEC 61158, IEC 61784 i EN 50170. Szybki otwarty system magistrali umożliwia uzyskanie prędkości transmisji do 12 Mb/s i dzięki swojej modułowej konstrukcji może być dopasowany do najszerszego zakresu zastosowań.
Poprzez sieć PROFIBUS DP scentralizowane urządzenia automatyki komunikują się ze zdecentralizowanymi urządzeniami polowymi, takimi jak: wejścia/wyjścia, napędy, zawory i przetworniki, za pośrednictwem szybkiego, szeregowego złącza. Dane wymieniane są cyklicznie. W tym przypadku możliwe jest uzyskanie krótkich czasów reakcji.
PROFIBUSDP oferuje szereg funkcji diagnostycznych.
Komunikaty diagnostyczne przesyłane są poprzez magistralę i gromadzone są w komputerze głównym. Funkcje diagnostyczne obejmują etapy, takie jak:
- Diagnostyka związana ze stacją: Komunikaty dotyczące gotowości do pracy urządzenia dołączonego do sieci
- Diagnostyka związana z modułami: Komunikaty dotyczące błędów w podsekcji We/Wy
- Diagnostyka z użyciem kanałów Komunikaty dotyczące błędów w pojedynczym wejściu/wyjściu
Dzięki swojej otwartej architekturze z liniową topologią i terminatorami, PROFIBUSDP można dopasować do najróżniejszych zastosowań na wszystkich poziomach automatyzacji produkcji. Sieć PROFIBUS spełnia wymagania norm międzynarodowych zgodnie ze standardami IEC 61158, IEC 61784 i EN 50170.