Polska | polski

SSM - Bezpieczne monitorowanie prędkości

Funkcja bezpiecznego monitorowania prędkości (SSM) zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2 zapewnia bezpieczny sygnał wejściowy wskazujący, czy obroty silnika są niższe niż określona wartość graniczna.

Funkcja bezpiecznego monitorowania prędkości w praktyce

W praktyce, dzięki monitorowaniu prędkości minimalnej dostęp do strefy niebezpiecznej możliwy jest wyłącznie w przypadku, gdy prędkość ta spada poniżej zdefiniowanej wartości. Monitorowanie prędkości można wykorzystać również w przypadku wirówek, które mogą być bezpiecznie napełniane wyłącznie poniżej określonej prędkości obrotowej.

W przypadku połączenia funkcji bezpiecznego monitorowania prędkości z funkcją bezpiecznego ograniczenia prędkości (SLS) otrzymujemy funkcję bezpiecznego zakresu prędkości (SSR). Monitoruje ona określony zakres prędkości uwzględniający prędkość minimalną, która nie może spaść poniżej określonej wartości oraz maksymalnej prędkości, której nie można przekroczyć.

Funkcja bezpieczeństwa jest również realizowana przez moduł monitorowania prędkości PNOZ s30!

SSM - Bezpieczne monitorowanie prędkości