Polska | polski

Czujnik indukcyjny

Czujnik indukcyjny pozwala wykryć metal. Zmiana pola indukcyjnego mierzona jest za pomocą metalu przy użyciu solenoidu. Czujniki indukcyjne zostały sklasyfikowane jako typ 3, zgodnie z wymaganiami normy ISO 14119.

Dla przykładu, przełącznik zbliżeniowy PSENini wykrywa metalowe przedmioty w sposób bezkontaktowy i zapewnia niezbędne bezpieczne sygnały poprzez odpowiednie pozycjonowanie i wyłączniki krańcowe. PSENini może również emitować sygnał pulsacyjny w zadaniach wymagających liczenia lub w celu wykrywania ruchów obrotowych. W porównaniu z przełącznikami mechanicznymi, czujnik indukcyjny oferuje wysoką wydajność i długi okres użytkowania: bezkontaktowe, niezużywające się działanie oraz wysokie częstotliwości. Przełącznik zbliżeniowy jest ponadto niewrażliwy na kurz i wibracje. W przypadku seryjnego podłączenia czujnika PSENini i dodatkowych przełączników bezpieczeństwa PSENini i PSENcode oraz systemów drzwi ochronnych PSENslock i PSENgate, koszty i czas pracy zostają zmniejszone ze względu na mniejszą ilość okablowania oraz wymaganych bezpiecznych wejść.