Standard sieci Ethernet
- Szybkość transferu: 10 Mb/s
- Maks. długość segmentu 185 m
- Nośnik: Kabel koncentryczny RG-58
- Impedancja kabla: 50 omów
- Złącze: Złączka BNC, części T
- Min. odległość stacji 0,5 m
- Maksymalna liczba nadajników-odbiorników na segment 30
- Topologia: Magistrala
Innymi powszechnie stosowanymi nazwami dla standardu 10Base2 są: Cheapernet lub Thin Ethernet.
Początek i koniec segmentu muszą być zakończone rezystorami o oporności 50 omów. Pomiędzy dwiema stacjami nie można użyć więcej niż 4 repeatery