Polska | polski

Bariera świetlna

Czym jest bariera świetlna?

Bariera świetlna jest terminem wykorzystywanym do opisu kurtyn świetlnych wyposażonych w wiele pojedynczych wiązek świetlnych i dlatego może być wykorzystywana w aplikacjach aż do kategorii PL e. Podobnie jak kurtyny świetlne, bariery świetlne z wyjściami półprzewodnikowymi są odpowiednie dla wszystkich aplikacji Typu 2 i Typu 4 zgodnie z normą PN-EN/IEC 61496-1/-2 i dla aplikacji Typu 3, zgodnie z normą EN/IEC 61496-1


Możliwości aplikacji kurtyn świetlnych

Kurtyna świetlna jest wykorzystywana w  aplikacjach, w których jednocześnie wymagane są wysoka wydajność i możliwość bezpiecznego dokonywania interwencji przez operatora.Do ich przykładowych zastosowań należą prasy, maszyny pakujące, centra obróbcze, systemy robotów, linie montażowe, a także systemy transportowe i systemy przenośników wyposażone w bariery świetlne.


Kurtyny świetlne firmy Pilz

Bariery świetlne PSENopt Advanced umożliwiają ponadto wdrożenie funkcji mutingu, blankingu i/lubłączenia kaskadowego za pomocą tylko jednego urządzenia. Oprogramowanie PSENopt Configurator umożliwia wizualizację pojedynczych wiązek, co znacznie ułatwia ustawianie i monitorowanie barier świetlnych oraz skraca czasy reakcji do minimum dzięki szybkiej diagnostyce.


Dalsze informacje: