Standard Ethernet
- Szybkość transmisji: 100 Mbit/s
- Maks. długość segmentu: 100 m
- Medium: kabel UTP, 2 pary żył, kategoria -5
- Impedancja kabla: 100 omów
- Przyłącze: 8-bieg. wtyk RJ45
- Topologia: punkt-punkt, gwiazda (z użyciem rozdzielacza)
Dzięki definicji 100BaseT4 topologia fizyczna jest oddzielona od logicznej. Komponenty w rodzaju kabli, gniazd ściennych RJ45, patch paneli itp. muszą być zgodnie z kategorią 5 zaprojektowane dla szybkości transmisji rzędu 100 MHz.
- Rozdzielacz
- Kategoria
- Segment
- Topologia