Definicje i wymogi bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą niskonapięciową

Definicje i wymogi bezpieczeństwa zgodne z dyrektywą niskonapięciową

W przypadku instalacji i maszyn często należy uwzględnić nie tylko dyrektywę maszynową, ale również inne dyrektywy. Jeśli maszyna zawiera urządzenia elektryczne, wówczas będzie często podlegać także dyrektywie niskonapięciowej.

„Do celów niniejszej dyrektywy „sprzęt elektryczny” oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego [...]”

Dyrektywę niskonapięciową można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.

Oficjalna nazwa dyrektywy niskonapięciowej

DYREKTYWA 2014/35/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kierowania na rynek sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Związane normy

PN-EN 60947-1 do -8
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
Czy ten artykuł był pomocny?