O maszynach połączonych mówimy na przykład wówczas, gdy maszyny są połączone w celu stworzenia kompletnego systemu lub gdy do istniejącej maszyny dodana jest inna maszyna.
Maszyny połączone
Jakie są charakterystyczne cechy maszyn połączonych?
Aby ocenić, czy ma się do czynienia z maszyną połączoną, konieczna jest odpowiedź na następujące pytania:
- Czy występuje połączenie funkcjonalne? Czy sekcje instalacji pracują wspólnie lub jako całość i tworzą jednostkę?
- Czy istnieje połączenie związane ze sterowaniem? Czy sekcje instalacji są obsługiwane jako całość?
- Czy jest wymagane połączenie związane z bezpieczeństwem? Czy w kategoriach bezpieczeństwa poszczególne sekcje są obsługiwane jako całość?
Obowiązkowe oznakowanie dla maszyn połączonych
Jeśli wzajemne powiązanie kilku podsekcji ma wpływ funkcjonalny związany ze sterowaniem i z bezpieczeństwem na całą instalację, wówczas konieczne jest również wykonanie procedury oceny zgodności w odniesieniu do całej instalacji.
W takim przypadku oznacza to, że konieczne jest przeprowadzenie całego procesu dla odpowiednich sekcji instalacji (badanie interfejsów) zgodnie z dyrektywą maszynową, począwszy od oceny ryzyka aż po umieszczenie znaku CE.
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl