Dyrektywa EMC

Dyrektywa EMC

Gdy wzrasta łączność sieciowa w ramach instalacji oraz użytkowanie urządzeń elektrycznych w otoczeniu maszyny, wówczas coraz większego znaczenia nabiera dyrektywa EMC, która ma na celu określenie emisji elektromagnetycznej urządzeń. Urządzenia elektryczne mogą przerwać działanie innych urządzeń lub instalacji, jednak nie tylko. W przypadku niekontrolowania emisji elektromagnetycznej urządzenia takie mogą stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i maszyn.

Dyrektywa EMC reguluje kompatybilność elektromagnetyczną wszystkich urządzeń włączonych do pracy lub wprowadzonych na rynek.

Dyrektywę EMC można znaleźć na stronie głównej Komisji Europejskiej.

Oficjalny nazwa dyrektywy EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej

DYREKTYWA 2014/30/UE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (przekształcenie).

Związane normy

PN-EN 50370-1/-2
seria PN-EN 61000
PN-EN 61326
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
Czy ten artykuł był pomocny?