Norma EN ISO 12100 umożliwia projektantom kompletny przegląd procesu produkcji maszyn, które są z założenia bezpieczne. Norma EN ISO 12100 w dużym stopniu łączy w sobie normę EN ISO 12100-1 i -2, a także normę EN ISO 14121-1.
Termin: bezpieczeństwo maszyn dotyczy zdolności maszyny do spełniania założonych funkcji w trakcie okresu jej eksploatacji z wystarczającym ograniczeniem ryzyka. Celem Części 1 normy EN ISO 12100 jest określenie podstawowych zagrożeń podczas identyfikowania konkretnych, istotnych zagrożeń.