Minimalne odległości pomiędzy strefą niebezpieczną a zabezpieczeniem określone są w celu niedopuszczenia do wystąpienia zagrożenia ludzi. Są one wykorzystywane w celu niedopuszczenia do zmiażdżenia części ciała ludzkiego.
Efektywność urządzeń zabezpieczających dzięki zapewnieniu minimalnych odległości
Minimalne odległości określają dwa komponenty:
- Prędkość chodzenia/ruchu ręki przemnożona przez czas reakcji systemui
- Dodatkowa wartość, która zależy od wysokości strefy niebezpiecznej i wysokości zabezpieczenia. Ta dodatkowa wartość może wynosić do 1200 mm.
Norma określająca minimalne odległości w przypadku maszyn.
Norma | Tytuł |
---|---|
EN ISO 13854 | Bezpieczeństwo maszyn Minimalne odległości zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka |
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl
Czy ten artykuł był pomocny?