Jeśli maszyna zasilana jest energią elektryczną, jej projekt, konstrukcja i wyposażenie muszą wyeliminować zagrożenia natury elektrycznej. Najbardziej powszechnym zagrożeniem elektrycznym jest porażenie elektryczne. Prąd elektryczny może w sposób nieodwracalny uszkodzić układ nerwowy i mięśniowy człowieka, a także spowodować obrażenia wywołane wysoką temperaturą. Przeciążenie, wyładowania łukowe lub statyczne mogą stać się również przyczyną pożaru.
Bezpieczne wyposażenie elektryczne maszyn
Konieczne jest takie wyposażenie maszyn, aby uniemożliwiony był bezpośredni kontakt z przewodami pod napięciem lub częściami przewodzącymi, które zazwyczaj są pod napięciem. Ponadto producent musi również nie dopuścić do zagrożeń związanych z pośrednim kontaktem z ziemią ani częściami przewodzącymi, które mogą pozostawać pod napięciem.
Normy dla urządzeń elektrycznych
Norma | Tytuł |
---|---|
PN-EN 60204-1 | Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne |
PN-EN 60947-1 do -8 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Reguły ogólne/ Część 8: Jednostki sterujące do wbudowanych zabezpieczeń termicznych (PTC) dla maszyn elektrycznych o ruchu obrotowym |
DBUV (Niemieckie ubezpieczenie od wypadków) regulacja 3 | Regulacja dotycząca zapobiegania wypadkom – instalacje i wyposażenie elektryczne |
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl