Osłony ruchome

Osłony ruchome

Osłony ruchome są w ogólności połączone mechanicznie z ramą maszyny lub z nieruchomą częścią znajdującą się w pobliżu maszyny. Osłona może być zainstalowana na zawiasach lub na szynie. Osłony mogą być otwierane bez stosowania narzędzia i ich działanie jest skuteczne wyłącznie wtedy, gdy są zamknięte.

Urządzenia blokujące jako rozwiązanie bezpieczeństwa

Ruchome osłony mogą być związane z urządzeniem blokującym. Na przykład przy otwartych drzwiach ochronnych urządzenie blokujące zapewnia zatrzymanie niebezpiecznych funkcji maszyny i niedopuszczalne jest jej nieoczekiwane uruchomienie.

 

Normy dla osłon ruchomych

Norma Tytuł
EN ISO 14120

Bezpieczeństwo maszyn
Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

Norma EN ISO 14119

Bezpieczeństwo maszyn – Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Zasady projektowania i selekcji

 

Ochrona przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym włączeniem maszyny

Po wzbudzeniu zabezpieczeń maszyny nie może nastąpić jej ponowne uruchomienie automatycznie. Ponowne uruchomienie możliwe jest tylko poprzez zresetowanie aktywatora na zewnątrz strefy niebezpiecznej, z zachowaniem kontaktu wizualnego.

Jest to istotne na przykład w sytuacjach, gdy przywrócone zostaje zasilanie w energię po przerwie lub gdy napęd zostaje uruchomiony nieoczekiwanie z powodu wadliwego działania układu sterowania.

 

Norma dotycząca ochrony przed nieoczekiwanym włączeniem/ponownym uruchomieniem

Norma Tytuł
EN ISO 14118

Bezpieczeństwo maszyn
Zapobieganie nieoczekiwanemu uruchomieniu

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Przeczytaj rozdział 4.2.2! Kompendium bezpieczeństwa oferuje wiedzę na temat bezpieczeństwa maszyn.

Kompendium bezpieczeństwa
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
Czy ten artykuł był pomocny?