Normy są ogólnie przyjętą zasadą postępowania, wyznaczającą obowiązek określonego zachowania się w danej sytuacji, zawartą pomiędzy różnymi grupami interesów (producentami, konsumentami, jednostkami notyfikującymi, organami BHP i rządami). W zależności od miejsca zastosowania maszyny lub produktu mogą obowiązywać różne regulacje prawne, co sprawia, że niezbędne jest stosowanie różnych norm. Prawidłowy wybór ułatwia producentowi maszyn zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.
Przegląd podstawowych norm (normy typu A+B)
Podstawa bezpieczeństwa maszyn

Normy podstawowe (normy typu A i B) zawierają podstawowe informacje o projektowaniu, strategii oraz obsłudze maszyn.

Najważniejsze normy /Normy typu A i B:
Projekt bezpieczeństwa | |
---|---|
Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i ograniczenie ryzyka |
PN-EN ISO 12100 |
Wybór wyposażenia ochronnego |
|
---|---|
Osłony stałe i ruchome (osłony zabezpieczające, bariery, pokrywy) |
PN-EN ISO 14120 |
Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami (blokowanie drzwi ochronnych itd.) |
PN-EN ISO 14119 |
Zapobieganie nieoczekiwanemu włączeniu |
PN-EN 1037 |
Urządzenia ochronne (kurtyny świetlne, urządzenia wykorzystujące wiązki światła, skanery, maty bezpieczeństwa, itd.) |
PN-EN ISO 13856-1/-2/-3 |
Urządzenia sterowania oburęcznego | PN-EN 574 |
Regulowane zabezpieczenia ograniczające dostęp. Osłony stałe i ruchome | PN-EN ISO 14120 |
Wyłącznik awaryjny | PN-EN ISO 13850 |
Dodatkowe środki ochronne | |
---|---|
Odległości bezpieczeństwa (ochrona kończyn górnych/dolnych) | PN-EN ISO 13857 |
Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu ciała | PN-EN 349 |
Pomiary ludzkiego ciała, dostęp do maszyn, otwory umożliwiające dostęp, dane antropometryczne | EN 547-1/-2/-3 |
Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania ciała | PN-EN ISO 13855 |
Bezpieczeństwo funkcjonalne i wymagania związane z bezpieczeństwem | |
---|---|
Części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem | PN-EN ISO 12100, PN-EN ISO 13849-1, PN-EN/IEC 62061 |
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów pneumatycznych | EN ISO 4414 |
Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych | PN-EN ISO 4413 |
Wyposażenie elektryczne | PN-EN 60204-1, seria EN 60947-5, DGUV regulacja 3 |
Stosowanie wyposażenia ochronnego jest konieczne z punktu widzenia zapewnienia ochrony operatorom przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony pracujących maszyn. Zadaniem producenta jest wybór odpowiedniego zabezpieczenia. Nie może ono ani zwiększać ryzyka, ani utrudniać pracy operatorowi maszyny. W interesie producenta leży dostarczenie precyzyjnego uzasadnienia każdej decyzji, a nie wyposażenie każdej części będących w ruchu w zabezpieczenia.
Przegląd
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl