Polska | polski

Znak CE

Jeśli urządzenie posiada funkcję „bezpiecznego zatrzymania” aż do Kategorii 3, zgodnie z normą PN-EN ISO 954-1, czy można założyć, że jest ono sprawdzonym podzespołem charakteryzującym się MTTFd równym okresowi 50 lat, zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1?

Zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1, nie istnieje bezpośrednia klasyfikacja podzespołów na „podzespoły sprawdzone”. Tym niemniej bezpieczne jest założenie, że w kategoriach bezpieczeństwa podzespoły te można nawet uważać za lepsze niż „sprawdzone”, gdyż Kategoria 3 oferuje większą ochronę przed ewentualnymi błędami niż Kategoria 1.

Wniosek: Założenie, że podzespół jest „sprawdzony”, jest całkowicie zasadne. Jednakże, bez szczegółowej informacji uzyskanej od producenta na podstawie specyfikacji Kategorii 3, jako czas MTTFd można założyć maksymalnie 10 lat.