Polska | polski

Sprzęt związany z bezpieczeństwem

Czy absolutnie konieczne jest instalowanie aktywatora wyłącznika awaryjnego w nowych instalacjach, czy też można użyć „wersji ze stycznikiem”?

Pytanie: Zamierzamy wymienić szafę sterowniczą aby uprościć sterowanie wentylatorem. Zazwyczaj jego funkcja wyłącznika awaryjnego realizowana jest z wykorzystaniem zwykłego stycznika, który jest odłączany przez wyłącznik awaryjny. Styk na styczniku wyłącza sterownik. Czy konieczne jest wyposażenie w aktywator wyłącznika awaryjnego nowej konstrukcji instalacji, czy też można wykorzystywać ten sam format co poprzednio? Czy konieczne jest instalowanie aktywatora wyłącznika awaryjnego w nowych instalacjach, czy też w prostych instalacjach można użyć „wersji ze stycznikiem”?

Odpowiedź: W zasadzie funkcję wyłącznika awaryjnego można wdrożyć, wykorzystując przycisk oddziałujący bezpośrednio na stycznik sterowany dodatnim sygnałem napięciowym.
Jednakże poziom funkcji bezpieczeństwa jest ograniczony do jednej wartości, na przykład PL C (sądząc z opisu w pytaniu, zakładamy dysponowanie systemem 1-kanałowym).
Jeśli poziom PL C odpowiednio zapewnia funkcję bezpieczeństwa, wówczas nie jest bezwzględnie konieczne stosowanie przekaźnika bezpieczeństwa.