Czy w instalacji mogą być wykorzystywane jednocześnie wyłączniki awaryjne jedno- i dwukanałowe?

Pytanie:
Instalacja wyposażona jest w wyłącznik awaryjny (PNOZ 5 z PZE 5, jednokanałowy) i kilka strefowych wyłączników awaryjnych (PNOZ 5 z PZE 5, jednokanałowy). Firma planuje modernizację części instalacji, w ramach której strefowe wyłączniki awaryjne zostaną zamienione na urządzenia dwukanałowe. Instalator twierdzi, że nie można łączyć obwodów jedno- i dwukanałowych i że wszystko należy zamienić na urządzenia dwukanałowe – czy tak jest rzeczywiście?

Odpowiedź:
Szczegóły projektu wyłącznika awaryjnego lub strefowego wyłącznika awaryjnego są określone w dokumencie oceny ryzyka instalacji. Jednak wyłącznik awaryjny lub strefowy wyłącznik awaryjny zawsze powinny być skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było wyeliminowanie największego zagrożenia związanego z danym wyłącznikiem awaryjnym, zapewniając wystarczające bezpieczeństwo całej instalacji.
Jeśli strefowe wyłączniki awaryjne są dwukanałowe, ze względu na zagrożenia związane z częściami instalacji, wyłącznik awaryjny wyższego poziomu musi być również dwukanałowy, aby zapewnić, że poziom bezpieczeństwa nie zostanie obniżony
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
Czy ten artykuł był pomocny?