Polska | polski

Jakie licencje są dostępne dla narzędzia PNOZmulti Configurator?

Licencje i wersje
W celu wykorzystania wszystkich funkcji programu PNOZmulti Configurator, konieczne jest posiadanie oprócz oprogramowania ważnej licencji. Bez licencji oprogramowanie PNOZmulti Configurator może być używane tylko w wersji demo. Dostępny jest szereg licencji
spełniających zróżnicowane wymagania.

  • Licencja podstawowa: Licencja jednostanowiskowa, wystawiona na właściciela (wymagana nazwa firmy i jej siedziba/miejsce projektu).
  • Licencja użytkownika: Licencja na dodatkowe stanowisko pracy, wystawiona na właściciela licencji podstawowej.
  • Licencja Lite: Licencja Lite: licencja ograniczona do jednostek bazowych PNOZ m0p i PNOZmulti Mini do wykorzystania na jednej stacji roboczej.
  • Licencja dla wielu użytkowników: Licencja dla wielu użytkowników: w zależności od liczby stanowisk roboczych (do 25, 50, 100 i ponad 100).
  • Licencja projektowa: Licencja na użytkowanie oprogramowania w ramach określonych umową.
  • Upgrade licencji podstawowej/użytkownika/wielostanowiskowej/projektowej: Licencja upoważniająca użytkowników do zmiany na nowszą wersję oprogramowania.
  • Licencja czasowa: Licencja podstawowa ograniczona na 2, 3 lub 4 miesiące


Te typy licencji dostępne są w wersji pełnej lub serwisowej:

  • Pełna wersja: Pełna wersja umożliwia korzystanie ze wszystkich funkcji objętych licencją.
  • Wersja serwisowa: Wersja serwisowa umożliwia wykonywanie prac serwisowych i konserwacyjnych. Wersja serwisowa oferuje ograniczone funkcje edycji.