Polska | polski

Przekaźniki

Przekaźniki bezpieczeństwa PNOZpower

Jakie są maksymalne obciążenia, które można przełączać z wykorzystaniem przekaźników bezpieczeństwa PNOZpower?

To zależy od zastosowanego przekaźnika bezpieczeństwa:

AC1 dla 230 V maks. prąd 16 A/maks. moc 4000 VA
AC1 dla 400 V maks. prąd 10 A/maks. moc 4000 VA
AC1 dla 500 V maks. prąd 8 A/maks. moc 4000 VA
AC3 dla 240 V maks. moc. 3 kW
AC3 dla 400 V maks. moc 5,5 kW
AC3 dla 500 V maks. moc. 4 kW
DC1 dla 24 V maks. prąd 16 A/maks. moc 400 W