Hannover Messe

Data: 17 kwi 2023 - 21 kwi 2023

Transformacja przemysłowa — Nadchodzące zmiany

To motyw przewodni targów HANNOVER MESSE, które odbędą się w dniach 17–21 kwietnia 2023 r., a które ponownie będą miejscem poszukiwania zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom przemysłu.   
  
W tym roku firma Pilz przedstawi zróżnicowany program związany z bezpieczeństwem przemysłowym w swoim panelu eksperckim. Jaka przyszłość czeka bezpieczeństwo maszyn? Jakie są zapisy znowelizowanej normy ISO 13849-1? Czego należy się spodziewać po nowym unijnym rozporządzeniu w sprawie maszyn? Skupimy się na naszej kompleksowej ofercie usług konsultingowych, inżynieryjnych i szkoleniowych obejmujących cały cykl życia maszyn i urządzeń.  

Głównym celem naszej obecności w hali 9, stoisko D17 jest zaprezentowanie naszych systemów sterowania, będących kluczem do indywidualnie konfigurowalnych procesów, naszych rozwiązań do bezpiecznego zarządzania uprawnieniami dostępu oraz bezpiecznej automatyzacji wózków AGV.

Już dziś zarezerwuj bezpłatną wejściówkę i przejdź dalej, aby umówić się na spotkanie z naszymi ekspertami.

Bezpłatna wejściówka na targi

Do zobaczenia!

Hannover Messe

Miejsce:
Kompleks wystawowy w Hanowerze
Hala 9, stoisko D17
www.hannovermesse.de

Wyjątkowe targi Hannover Messe — 75-lecie firmy Pilz

Wartości. Tworzą. Przyszłość.

Bezpieczna automatyzacja nosi nazwę Pilz. Założona w 1948 roku rodzinna firma Pilz nieustannie zmieniała swój profil działalności: od produkcji szkła, przez elektronikę, aż po automatyzację i cyfryzację. Wszystkie te etapy łączy jedno: radość z wprowadzania nowych rozwiązań i zorientowanie na poszukiwanie wartość w oparciu o zaufanie, pasję i kreatywność. Właśnie w taki sposób firma Pilz dba o bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska.

Zachęcamy do świętowania razem z nami tej wyjątkowej rocznicy w Hanowerze!

Rocznicowe logo

Spotkaj ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony

Na naszym stoisku przedstawimy zróżnicowany program związany z bezpieczeństwem i bezpieczeństwem przemysłowym. Jaka przyszłość czeka bezpieczeństwo maszyn? Jakie są zapisy znowelizowanej normy ISO 13849-1? Czego należy się spodziewać po nowym unijnym rozporządzeniu w sprawie maszyn? To tylko niektóre z pytań, na które odpowie nasz zespół ekspertów. Umów się już dziś na indywidualne spotkanie.

Bezpieczeństwo i ochrona Panel ekspercki

Rozwiązania automatyzacji z myślą o bezpieczeństwie oraz ochronie maszyn i instalacji

Rozwiązania automatyzacyjne do identyfikacji i zarządzania uprawnieniami dostępu

Na targach firma Pilz zaprezentuje nowe rozwiązania w ramach systemu kontroli dostępu (I.A.M.). Nasza oferta obejmuje pełną gamę produktów, rozwiązań i oprogramowania z myślą o kompleksowej ochronie personelu oraz optymalnym zabezpieczeniu instalacji i maszyn – od prostego uwierzytelniania pod kątem złożonych systemów zarządzania uprawnieniami dostępu, aż po wybór bezpiecznego trybu pracy, bezpieczną konserwację oraz zabezpieczenie danych i sieci. Bezpieczeństwo i ochrona w jednym systemie! 

Jednak nawet najlepsze zabezpieczenia dostępu do instalacji i maszyn są bezwartościowe, jeśli nie można wykluczyć włamania do sieci sterowania i zewnętrznej ingerencji w jej działanie. Nasz moduł SecurityBridge chroni sieci przemysłowe przed manipulacją i nieupoważnionym dostępem z zewnątrz.

Bezpieczna automatyzacja dzięki sterownikom bezpieczeństwa myPNOZ i PNOZmulti 2

Podczas targów w Norymberdze zaprezentujemy pierwszy na świecie modułowy przekaźnik myPNOZ, który umożliwia monitorowanie do 16 funkcji bezpieczeństwa. myPNOZ to spersonalizowany produkt wytwarzany w ramach produkcji jednostkowej według oczekiwań klienta. Zademonstrujemy również, w jaki sposób wykorzystać oprogramowanie myPNOZ Creator do tworzenia rozwiązań bezpieczeństwa w oparciu o różnorodne składniki. I to bez jakiejkolwiek wiedzy na temat  programowania ! 

Niezależnie od tego, czy jest to samodzielne urządzenie do małych maszyn z maksymalnie czterema funkcjami bezpieczeństwa, czy do dużych, połączonych ze sobą instalacji – w połączeniu z czujnikami i aktuatorami – konfigurowalne przekaźniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 stanowią zawsze właściwe rozwiązanie automatyzacji.

Sterowniki bezpieczeństwa myPNOZ i PNOZmulti 2

Dzięki naszym rozwiązaniom Twoje wózki AGV są bezpieczne! W każdy możliwy sposób!

Bezpieczna automatyzacja wózków AGV

Dzięki naszemu interaktywnemu modelowi dowiesz się, w jaki sposób można nie tylko bezpiecznie zautomatyzować wózki AGV, ale także bezpiecznie, a przede wszystkim efektywnie zastosować je w intralogistyce, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania przestrzenne i infrastrukturalne. Nasi eksperci służą radą i pomocą we wdrażaniu bezpiecznych rozwiązań – począwszy od opracowania koncepcji systemu, poprzez dobór optymalnego rozwiązania automatyzacji, aż po uruchomienie systemu i szkolenia pracowników. Nasze rozwiązania spełniają wymagania normy ISO 3691-4, a także gwarantują wydajność eksploatacji.

Dopełnieniem oferty jest oprogramowanie do zarządzania ruchem i zleceniami NAiSE Traffic przeznaczone dla wszystkich uczestników intralogistyki. We współpracy z NAiSE GmbH, ekspertem w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów, ruch wszystkich uczestników – ludzi, wózków AGV i autonomicznych robotów mobilnych – koordynowany i sterowany jest w czasie rzeczywistym za pomocą infrastruktury czujników i inteligentnej, niezależnej od producenta komunikacji. Dzięki temu operatorzy mają do dyspozycji kompletne rozwiązanie automatyzacji. Pozwala uniknąć zatorów, spiętrzeń, niedoborów lub wypadków. Zwiększa poziom bezpieczeństwa i optymalizuje kontrolę ruchu, aby zapewnić większą przejrzystość, sprawność i wydajność.

Hala z wózkami AGV

Umów się na spotkanie z naszymi ekspertami!

Dane osobowe


Jestem w pełni świadomy, że w przypadku braku mojej zgody, wszelkie zgromadzone dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i rozpatrywania moich zapytań. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć tutaj: Pilz data protection
Możesz w dowolnym momencie anulować swoją zgodę na wykorzystywanie danych osobowych. Wyrażasz zgodę na przechowywanie swoich danych przez firmę Pilz i wykorzystywanie ich w celu dostarczania informacji o produktach i usługach firmy Pilz.

* Pole obowiązkowe
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl