Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"C1000038","name":"Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK","price":"12.71","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Cable/FC/XXX-XXXX/M12-5SFX/A/0,5/0Q34/BK
Numer produktu: C1000038
Przewód połączeniowy, 5-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste,
kodowanie L, przekrój żył: 5 x 0,34 mm², długość przewodu: 0,5 m
Cena
€12.71
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Prąd znamionowy | 4 A |
Typowa rezystancja żyły K1 | <=55,4 Ohm/km w temp. 20°C |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 85 °C |
Temp. otoczenia z UL | 80 °C |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Dane mechaniczne
Przyłącze typu 1 | 5-pinowe złącze żeńskie M12 |
Kształt przyłącza typu 1 | proste |
Kodowanie przyłącza M12 1 | kodowane A |
Mat. gwin. pierścienia łącz. 1 | CuZn, niklowany |
Materiał powierzchni styku 1 | Au |
Materiał uszczelniający | FKM |
Materiał gniazd | CuZn |
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PP (9Y) |
Kabel typu K1 | LiF9Y11Y |
Długość przewodu | 0.5 m |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny |
Kolor obudowy | Żółty, podobny do RAL 1004 |
Materiał izolacji kabla 1 | PUR |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | tak |
Promień gięcia (układanie) K1 | 8 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 5.5 mm |
Przekrój przewodu | 0.34 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 22 |
Splatanie K1 | 5 rdzeni – okr. wypełniacz |
Ekranowanie K1 | nie |
Liczba przewodów | 5 |
Zatwierdzenia kabla K1 | UL AWM-Style 20233 |
Zatwierdzenia złącza 1 | UL94 V-2 |
Bezhalogenowe | tak |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
UL 20233
DIN EN 60332-1-2 FT2 |
Moment śruby blokującej | 0,4 Nm |
Ciężar netto | 29 g |
Ciężar brutto | 32 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548102864 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060311 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001855 |
Tom | 0 |