Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"380327","name":"Supply cable 5x1.5","price":"3.07","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
Supply cable 5x1.5
Numer produktu: 380327
Na metry, PVC (90°C zgodny z UL 1581), czarny RAL9005, 5x1,5, odporny
napromieniowanie UV IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, kolor
poszczególnych żył: 1 szara, 4 czarne z białymi cyframi. Odpowie... Więcej
Cena
€3.07
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Na metry, PVC (90°C zgodny z UL 1581), czarny RAL9005, 5x1,5, odporny napromieniowanie UV IEC 603323-3-24 (kat. C), 1000V UL/CSA, kolor poszczególnych żył: 1 szara, 4 czarne z białymi cyframi. Odpowiednie się do układania w suchych, wilgotnych i mokrych pomieszczeniach (również mieszanina wody i oleju), na otwartej przestrzeni, lecz nie nadaje się do układania w ziemi. Minimalna ilość do zamówienia: 10m
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Maks.znam. V kabla+ VDE poł. | 300/500 V |
Typowa rezystancja żyły K1 | 13,3 Ohm/km |
Pojemność żyły K1 | 156 nF/Km |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -40 - 90 °C |
Dane mechaniczne
Materiał kabla K1 | Cu |
Materiał izolacji kabla K1 | PVC, 90° zgodnie z UL 1581 |
Kolor izolacji przewodu 1 | Czarny, podobny do RAL9005 |
Materiał izolacji kabla 1 | PVC, 90° zgodnie z UL 1581 |
Możliwość ciągnięcia kabla 1 | nie |
Promień gięcia (układanie) K1 | 4 x Ø |
Max. outside diameter cable K1 | 8.3 mm |
Przekrój przewodu | 1.5 mm² |
Przekrój kabla średni K1 | 16 |
Splatanie K1 | Rdzenie skręcone w warstwy |
Ekranowanie K1 | nie |
Zatwierdzenia kabla K1 | cURus -90°/1000 V |
Bezhalogenowe | nie |
Odporność na olej | odporność |
Odporność ogniowa |
IEC 60332-1: samogasnący
NBN C30-004 kat. F2 CSA FT-1 CEI 20-22 II IEC 60332-32-4 (kat. C) UL VW1 |
Ciężar netto | 128 g |
Ciężar brutto | 128 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Kod EAN | 4046548087963 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27060390 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000001 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003249 |
Tom | 0 |