Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8G000011","name":"PMC EZ701UDAPC5O095","price":"1619.33","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ701UDAPC5O095
Numer produktu: 8G000011
EZ-Servo motors:
Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 8,5kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;
Cena
€1,619.33
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 8300 g |
Ciężar brutto | 11300 g |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548105193 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
Tom | 0 |