Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8G000005","name":"PMC EZ302UDAPC5O086","price":"983.04","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ302UDAPC5O086
Numer produktu: 8G000005
EZ-Servo motors:
Mo = 1,68Nm; Io = 1,67A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 0,48 kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;
Cena
€983.04
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Ciężar netto | 2100 g |
Ciężar brutto | 3500 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85015100 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Kod EAN | 4046548105131 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27022602 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000034 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001851 |
Tom | 0 |