Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"8C000087","name":"PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2","price":"142.51","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMC DL6B11 Quick DC-Link > SC/SI6A1&2
Numer produktu: 8C000087
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2:
SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261
#
The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an
insulation connection piece are... Więcej
Cena
€142.51
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Rear section module for drive controllers of size 1 or 2: SC6A162, SC6A261, SI6A161, SI6A162, SI6A261 # The quick fastening clamps for attaching the copper rails and an insulation connection piece are contained in the scope of delivery. The copper rails are not included in the scope of delivery. These must have a cross-section of 5 x 12 mm. Insulation end sections are available separately.
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Wysokość | 405 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 35 mm |
Ciężar netto | 560 g |
Ciężar brutto | 600 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85049090 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Kod EAN | 4046548100969 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27023192 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002025 |
Tom | 0 |