Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570520","name":"PSEN sl-0.5 1.1 1actuator","price":"82.46","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sl-0.5 1.1 1actuator
Numer produktu: 570520
Magnetyczny system bramek bezpieczeństwa do aplikacji do SIL3/PL
e/Cat4. Siła trzymania 500 N (ochrona procesu). Kodowanie: kodowane,
IP67, komplet zawiera 1 aktuator standardowy
Cena
€82.46
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC EAC (Europa i Azja) TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Niski |
Kodowanie transpondera | kodowany |
rodzaj jednostki | Siłownik |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy |
-25
55 |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Drgania wg normy... | EN 60947-5-2 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | PBT |
Materiał płyty kotwiącej | Stal niklowana |
Materiał napędu | Antykorodal, twardo anodowany |
Wysokość | 138 |
Szerokość | 52 |
Głębokość | 23 |
Ciężar netto | 375 |
Ciężar brutto | 435 |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548057324 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272606 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001487 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Śruby jednostronne, gniazdo, jednostronne, M5x20, stal nierdzewna,opakowanie jednostkowe = 10
sztuk, pasujące do aktuatora: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
€2.90
PSEN sl bracket swing door
570550
Uchwyt montażowy do drzwi uchylnych i składanych, do urządzeń
do ryglowania drzwi PSENslock i PSENslock2
€20.30
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 uchwyty montażowe do drzwi uchylnych, do urządzeń
PSENslock i PSENslock2.
1 uchwyt do czujnika i aktuatora.
€29.31