Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570809","name":"PSEN sg2c-3LPC switch","price":"518.65","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sg2c-3LPC switch
Numer produktu: 570809
System ryglowania drugiej generacji, blokowanie
z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 60947-5-3, do zastosowań do
poziomu
PL e. Złożony z 3 elementów: 1. Podświetlany przycisk
uruchamiający bram... Więcej
Cena
€518.65
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
System ryglowania drugiej generacji, blokowanie z ryglowaniem osłon, zgodnie z normą PN-EN 60947-5-3, do zastosowań do poziomu PL e. Złożony z 3 elementów: 1. Podświetlany przycisk uruchamiający bramkę bezpieczeństwa, 2. Przycisk dostępu i odblokowania bramki bezpieczeństwa, 3. Zaślepka. W zestawie: Czujnik z przyciskami (część zamienna).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
Kodowanie transpondera | codiert |
Odpowiednie do łączenia szereg | ja |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 2 |
Wejścia
Liczba wejść | 2 |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 2 | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 2 |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | ja |
Przycisk
Materiał styku przycisku | AgNi |
Poj. przyc. | EN 60947-5-1 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -20 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30g |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy | IP54 |
Odległości przełączania
Zm. odległości rob.temp. | +-0,01mm/°C |
Dane mechaniczne
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | ja |
Siła mocująca, mechanizm zamyk | 1000 |
Holding force pan direction | 2000 |
Aktuator typu 1 | PSEN sg2 actuator |
Typ połączenia | Federzugklemme steckbar |
Linie kablowe | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
Materiał górnej części obudowy | Kunststoff |
Materiał napędu | Edelstahl |
Wysokość | 465 |
Szerokość | 46.5 |
Głębokość | 74.5 |
Ciężar netto | 1080 |
Ciężar brutto | 1170 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | tak |
Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
% udział zanieczyszczenia | > 0,1% |
Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dostępne wejście SCIP | tak |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548079807 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
€7.15
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Zestaw złączy
typu sprężynowego z nakrętką złączkową i odciążeniem
do połączenia śrubowego przewodu. (Część zamienna).
€28.55
PSEN sg2 cover 2pieces
570773
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Pokrywa
mechanizmu rygla, żółta, opakowanie 2 sztuki (część zamienna).
€24.94
Akcesoria uruchomieniowe
€7.15