Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570773","name":"PSEN sg2 cover 2pieces","price":"24.94","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sg2 cover 2pieces
Numer produktu: 570773
System ryglowania drzwi 2 generacji, akcesoria: Pokrywa
mechanizmu rygla, żółta, opakowanie 2 sztuki (część zamienna).
Cena
€24.94
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Dane mechaniczne
Wysokość | 45 mm |
Szerokość | 151 mm |
Głębokość | 37 mm |
Ciężar netto | 118 g |
Ciężar brutto | 120 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85381000 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548065442 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |