Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570870","name":"PSEN sg escape release pin","price":"36.02","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J8"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN sg escape release pin
Numer produktu: 570870
Pin for escape release with red knob (spare part).
Cena
€36.02
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | TÜV |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 °C |
Dane mechaniczne
Wysokość | 215 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 30 mm |
Ciężar netto | 100 g |
Ciężar brutto | 104 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548080261 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272692 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |