Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"570433","name":"PSEN ml sa 2.1 switch","price":"343.47","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml sa 2.1 switch
Numer produktu: 570433
Wyłącznik bezpieczeństwa, w pełni kodowany, do urządzenia PSENmlock,
ryglowanie drzwi, automatyczny reset, 12-pinowe złącze zewnętrzne M12,przewód 0,23 m,
połączenie szeregowe
Cena
€343.47
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus FCC IC TÜV EAC (Europa i Azja) |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | Wysoki |
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3 | PDDB |
Kodowanie transpondera | w pełni kodowany |
Reset type | Automatic reset |
Odpowiednie do łączenia szereg | tak |
rodzaj jednostki | Sensor |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 1 |
Wejścia
Liczba wejść | 4 |
Napięcie DC na wejściu | 24 V DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Number of sig. outputs | 1 |
Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Kat. stosowania wg EN 60947-1 | DC-13 |
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 30 g |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
|
Typ obudowy UL | Typ 1 |
Times
Wymagana dł.imp. blok./odblok. | 350 … 400 ms |
Dane mechaniczne
Promień gięcia (układanie) K1 | 5 x Ø |
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny | Nie |
Aktuator typu 1 | PSEN ml 2.1 |
Typ połączenia | M12 ,12-stykowy zew. |
Linie kablowe | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
Materiał produktu |
Zn
Aluminium Stal cynkowana Stal nierdzewna Plastik |
Wysokość | 217.2 |
Szerokość | 40 |
Głębokość | 40 |
Ciężar netto | 950 |
Ciężar brutto | 1300 |
Transpondera
Częstotliwość pracy | 122 kHz - 128 kHz |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548098303 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272603 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002593 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1m
€37.79
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 1,5m
€38.66
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:10m
€61.17
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:20m
€85.19
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€107.09
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€36.44
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 0,5m
€36.44
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€40.13
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 50m
€119.52
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 1m
€31.50
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 4,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€119.39
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€70.28
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€87.51
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€113.41
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€37.05
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 3,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€116.99
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.13
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€106.52
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 2m
€29.67
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 2,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€106.95
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€32.12
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€45.06
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 20m
€61.92
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X2,
urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie Ana złączu żeńskim
M12 (X3, czujnik), 8-pinowe, z kodowaniem A i złączem żeńskim M12
(X1, czujnik/kolejne złącze wtykowe), 8-pinowe, kodowanie A,
do włączenia PSENcode w układ szeregowy PSENmlock, przy użyciu SDD,
w zależności od zastosowanego PSENcode, należy użyć różnego adaptera Y:
540315, 540316, 540337, 540338 (nie
570489!).
€20.44
PSEN ml Y junction M12
570486
Złącze wtykowe, adapter Y, IP67, złącze męskie M12 (X1, urządzenie
kontrolne),
8-pinowe, z kodowaniem A na złączu żeńskim M12 (X2, czujnik) 12-pinowe,kodowanie A i złączem żeńskim M12 (X3, czujnik/kolejne złącze wtykowe),8-pinowe, kodowanie A, do podłączenia szeregowego PSENslock.
€20.44
PSEN ml end adapter
570487
Złącze wtykowe, adapter końcowy, IP67, złącze zewnętrzne M12 (X2,
urządzenie kontrolne/poprzednie złącze wtykowe), 8-stykowe,
z kodowaniem A na złączu wewnętrznym M12 (X3, czujnik),
12-stykowe, z kodowaniem A, do zakończenia podłączenia szeregowegoPSENmlock.
€20.44
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter dopasowujący aktuator PSENmlock do małych bramek: Promień300–500 mm. Komplet zawiera 1 adapter
€60.32
PSEN ml actuator center ring
570485
Pierścień centrujący do aktuatora PSENmlock. Nadaje się szczególnie domałych
bramek. Komplet zawiera 1 pierścień centrujący
€23.78
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€56.13
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 12-pinowe gniazdo proste M12,
złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€77.06
PSEN ml / PDP67 Y junction PR
570491
Przewód, adapter Y, IP67, złącze wewnętrzne M12 (X3, czujnik), czarny,
prosty, 8-stykowy, z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12 (X1,urządzenie kontrolne),
czarny, prosty, 5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm²,żółty i
złącze zewnętrzne M12 (X2, urządzenie kontrolne), czarny, prosty,5-stykowy, z kodowaniem A, PUR, PUR, 0,2 m, 4× 0,25 mm², czarny, dopodłączenia
PSENmlock, nadaje się tylko do ochrony procesowej (bez ochronyosobistej!).
€60.93
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 2m
€40.86
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€48.37
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 30 m
€85.80
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 5m
€31.02
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 8-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie A,
długość przewodu: 10m
€42.21
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock komplet zawiera 2 śrubyimbusowe M5x16, 1
śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x16
€1.90
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Zestaw śrub do montażu aktuatora PSENmlock, komplet zawiera 2 śruby
imbusowe M5x12, 1 śrubę zabezpieczającą z jednostronnym rowkiem M5x12
€2.18
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Adapter Y do połączenia PSEN ml b lub PSEN ml s do PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP, 1 x 8-pinowe złącze wewnętrzne M12, proste, kodowanie A,na 2 x
5-pinowe złącze zewnętrzne M12, proste, kodowanie A
€57.18
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,0 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 1,25 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskim
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 0,5 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskimi. Urządzenie w tej wersji należy zamontowaćmożliwie jak
najbardziej prosto. W przypadku urządzeń do zwolnienia awaryjnego nrkat. 570466 i
570467, zgięcie linki może ograniczyć ich funkcjonalność i
trwałość.
€105.03
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Zestaw linkowy dla systemu bezpieczeństwa PSENmlock,
długość linki 0,75 m, komplet zawiera linkę z
elementem operatorskimi. Urządzenie w tej wersji należy zamontowaćmożliwie jak
najbardziej prosto. W przypadku urządzeń do zwolnienia awaryjnego nrkat. 570466 i
570467, zgięcie linki może ograniczyć ich funkcjonalność i
trwałość.
€105.03