Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6O000003","name":"PSEN ml DHM up r 1.1","price":"346.56","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ml DHM up r 1.1
Numer produktu: 6O000003
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dogórnego
, prawego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką
i czerwoną wkła... Więcej
Cena
€346.56
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dogórnego , prawego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką i czerwoną wkładką (klamka wyzwalacza ewakuacyjnego).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Zasada działania czujników | Transponder |
Poziom kodowania wg ISO 14119 | gering |
Kodowanie transpondera | kodowany |
Wyprowadzenie kabla | nach oben |
Zawias drzwiowy | rechts |
rodzaj jednostki | Betätiger |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
EMC wg standardu... |
EN 55011: Klasa A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stopień ochrony obudowy | |
Typ obudowy UL | Typ 1 |
Dane mechaniczne
Trwałość mech. typu 3 | 6050 Zyklen |
Siła trzymania FZh br. przes. | 2000 N |
Siła trzymania FZh br. uchyl. | 3000 N |
Siła trzymania F1Max br.przes. | 4000 N |
Siła trzymania F1Max br.uchyl. | 6000 N |
Maks. offset pionowy | +/-2,0 mm |
Maks. offset kątowy oś okr. X | +/-2,0 deg |
Maks. offset kątowy oś okr. Y | +/-2,5 deg |
Maks. offset kątowy oś okr. Z | +/-5,0 deg |
Maks. offset w kier. zamykania | +/-5,0 mm |
Materiał produktu |
Zn
Stal nierdzewna Plastik |
Ciężar netto | 2050 g |
Ciężar brutto | 2450 g |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
Kod EAN | 4046548095043 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272690 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Klapy montażowe PSENml DHM wymagane do bramek przesuwnych. Opakowaniejednostkowe = 2
klapy montażowe.
€21.50
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Płyta montażowa do klamki, gdy do przełącznika PSEN ml zastosowano
płytę montażową 570490.
€44.22
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tuleje osłonowe do zakrywania modułów rozszerzających. Opakowaniejednostkowe
= 2 tuleje przedłużające (każda o długości 25 mm).
€19.90
PSEN ml DHM extension
6O000009
Moduł rozszerzający do montażu klamki w bramkach szerszych niż 20 mm.
Opakowanie jednostkowe = 2 moduły (każdy o długości 25 mm).
€35.25