Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"631149","name":"PSEN op4F-SL-14-066/1","price":"2861.66","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080QB"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op4F-SL-14-066/1
Numer produktu: 631149
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm),
wysokość pola chronionego 660 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska
obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12... Więcej
Cena
€2,861.66
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 660 mm. Funkcje: Łączenie kaskadowe bezmartwych stref, wąska obudowa. Napięcie zasilania 24 V, złącze M12, nadajnik: 5- pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus TÜV |
Rodzaj ESPE | 4 |
Zasada działania czujników | optyczny |
Wysokość pola ochronnego | 660 mm |
Rodzaj ochrony dokładności | Palec |
Zasięg (m) | 0.2 - 6 m |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Dane optyczne
Używany zakres długości fali | 850 nm |
Wyjścia półprzewodnikowe
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 55 °C |
Klasa wilgotności | 15... 95% |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Times
Czas reakcji | 12 ms |
Dane mechaniczne
Długość przewodu | 0.2 m |
Materiał izolacji kabla 1 | PVC |
Promień gięcia (układanie) K1 | 1 x Ø |
Pr.gięcia układ.kaskad.kabla | 1 x Ø |
Maks. długość przewodu | 20 m |
Materiał górnej części obudowy | Aluminium |
Materiał zaślepki | Zamak |
Materiał ekranu przedniego | PMMA |
Wysokość | 660 mm |
Szerokość | 15.4 mm |
Głębokość | 32.6 mm |
Ciężar netto | 800 g |
Ciężar brutto | 1500 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Kod EAN | 4046548086546 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272704 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002549 |
Tom | 0 |
Akcesoria opcjonalne
PSEN op Mirror-165/1
630904
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 165 cm. Do stosowaniaze
wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <165 cm. Dobezpośredniego montażu w
maszynie wymagane
są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w
„PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€260.71
PSEN op Mirror-120/1
630903
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 120 cm. Do stosowaniaze
wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <120 cm. Dobezpośredniego montażu na
maszynie wymagane
są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w
„PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€218.95
PSEN op Mirror-090/1
630902
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 90 cm. Do stosowania ze
wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <90 cm. Dobezpośredniego montażu na
maszynie wymagane
są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w
„PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
€207.38
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Pręt testujący do sprawdzania działania, średnica 14 mm, ochrona palców.
€22.40
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39
PSEN op SL cascading 1m
631185
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku osłon
świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 1m
€57.86
PSEN op SL cascading 0,5m
631184
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku kurtyn
świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 0,5m
€52.92
PSEN op SL cascading 0,1m
631183
Akcesoria PSENopt slim, przewód kaskadowy do łączenia kilku osłon
świetlnych z serii PSENopt slim, długość przewodu: 0,1m
€48.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op SL Bracket O
631182
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery O.
Boczne mocowanie do profilu. OJ = 4 uchwyty montażowe
€8.15
PSEN op SL Bracket L
631181
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery L.
Boczne mocowanie do profilu. OJ = 2 uchwyty montażowe
€24.36
PSEN op SL Bracket C
631180
Zestaw montażowy do kurtyn świetlnych serii PSENopt SL w kształcielitery C.
Boczne mocowanie do profilu. OJ = 2 uchwyty montażowe
€13.41