Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630902","name":"PSEN op Mirror-090/1","price":"207.38","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Mirror-090/1
Numer produktu: 630902
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 90 cm. Do stosowania ze
wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <90 cm. Dobezpośredniego montażu na
maszynie wymagane
są uchwyty mont... Więcej
Cena
€207.38
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 90 cm. Do stosowania ze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt o zasięgu <90 cm. Dobezpośredniego montażu na maszynie wymagane są uchwyty montażowe „PSEN op Mirror Bracket Kit/1”, natomiast domontażu w „PSEN op Protective” uchwyty montażowe „PSEN op Protective BracketMirror/1”.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | Aluminium |
Wysokość | 845 mm |
Szerokość | 89 mm |
Głębokość | 95 mm |
Ciężar netto | 2600 g |
Ciężar brutto | 3500 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 90319000 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
Kod EAN | 4046548068542 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27273605 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002467 |
Tom | 0 |
Akcesoria obligatoryjne
PSEN op Mirror Bracket Kit/1
630906
Uchwyt montażowy do bezpośredniego montażu serii „PSEN op Mirror".
€27.40