Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"630914","name":"PSEN op Lens Shield-075/1","price":"162.69","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN op Lens Shield-075/1
Numer produktu: 630914
5 płytek PMMA Altuglas długości 75 cm z odpowiednimi uchwytami
montażowymi do ochrony przedniego ekranu
fotokomórki zabezpieczającej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami
lub iskrami. Do ochrony p... Więcej
Cena
€162.69
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
5 płytek PMMA Altuglas długości 75 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu fotokomórki zabezpieczającej serii „PSEN op.../1" przed pyłem, wiórami lub iskrami. Do ochrony pary kurtyn świetlnych wymagane są dwie osłony„PSENop Lens Shield”.
Dane ogólne
Potwierdzenie | - |
Dane techniczne
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | PMMA |
Wysokość | 832 mm |
Szerokość | 36.3 mm |
Głębokość | 3 mm |
Ciężar netto | 530 g |
Ciężar brutto | 900 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Kod EAN | 4046548068597 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27273791 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
Tom | 0 |