Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"535109","name":"PSEN ix0 F1 mag","price":"36.26","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GJ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN ix0 F1 mag
Numer produktu: 535109
Zacisk szafki sterowniczej, do pojedynczego podłączenia PSEN ma1.3-22M12/8 VA
(aktuator = 526247, czujnik = 506247).
Cena
€36.26
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | -10 - 55 °C |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Wysokość | 56 mm |
Szerokość | 7 mm |
Głębokość | 91 mm |
Ciężar netto | 25 g |
Ciężar brutto | 25 g |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548094220 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27272492 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002594 |
Tom | 0.263 |