Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"314500","name":"PSSu E S 2AI TC-T","price":"193.94","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSSu E S 2AI TC-T
Numer produktu: 314500
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia,
termopary o kodach R, S, B, J, T, E, K, N, zakresy
napięć -30-30 mV, -60-60 mV, -120-120 mV, temperatura odniesienia
za p... Więcej
Cena
€193.94
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSSu, moduł elektroniczny, standardowy, wejścia i wyjścia analogowe, 2wejścia, termopary o kodach R, S, B, J, T, E, K, N, zakresy napięć -30-30 mV, -60-60 mV, -120-120 mV, temperatura odniesienia za pomocą specjalnych modułów bazowych wykorzystujących zintegrowanyPt1000, do pracy w trudnych warunkach.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Wejścia analogowe
Ilość wejść analogowych | 2 |
Typ wejść analogowych | Termopara |
Zakres sygn. wej. analogowych |
Typ N
Typ R Typ B Typ S Typ T Typ E Napięcie Typ J Typ K |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 1 | Typ R |
Zakres sygn. wej. analogow. 1 | -50 - 1768°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 2 | Typ S |
Zakres sygn. wej. analogow. 2 | -50 - 1768°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 3 | Typ B |
Zakres sygn. wej. analogow. 3 | 600 - 1820°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 4 | Typ J |
Zakres sygn. wej. analogow. 4 | -210 - 1200°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 5 | Typ T |
Zakres sygn. wej. analogow. 5 | -200 - 400°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 6 | Typ E |
Zakres sygn. wej. analogow. 6 | -200 - 1000°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 7 | Typ K |
Zakres sygn. wej. analogow. 7 | -200 - 1372°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 8 | Typ N |
Zakres sygn. wej. analogow. 8 | -200 - 1300°C |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 9 | Napięcie |
Zakres sygn. wej. analogow. 9 | +/-30 mV |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 10 | Napięcie |
Zakres sygn. wej. analogow. 10 | +/-60 mV |
Rodzaj sygn. wej. analogow. 11 | Napięcie |
Zakres sygn. wej. analogow. 11 | +/-120 mV |
Typ filtra wejścia | Filtr cyfrowy |
Tłumienie filtra wejścia 1 | 90 dB (60 Hz) |
Wart.najmniej istot. bitu U-Me |
2 µV (+/-60 mV)
4 µV (+/-120 mV) 1 µV (+/-30 mV) |
Metoda konwersji analog. i/p | Delta sigma |
Izol. poten.mię.wej. a peryf. | Tak |
Wejścia
Iz.poten.wej. z V wewn. magis. | tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -40 - 70 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Skrót |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 5000 m |
EMC wg standardu... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Przysp.wstrz. wg normy2 | 25 g |
Odstęp i odl. izol. do |
EN 60664-1
EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy części dolnej | PC |
Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
Kod materiału obudowy | PA |
Wysokość | 76 mm |
Szerokość | 12.6 mm |
Głębokość | 60.2 mm |
Ciężar netto | 36 g |
Ciężar brutto | 44 g |
Nazwa elementu kodującego | H |
Kolor elementu kodującego | Ciemny szary |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548052626 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242601 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001596 |
Tom | 0.049 |
Akcesoria opcjonalne
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja z tworzywasztucznego,
czarny, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w karton z naklejką.
€7.85
PSSu A EC-T
314902
PSSu, zakończenie magistrali z wbudowanym rezystorem zakończeniowym,
do pracy w trudnych warunkach.
€19.95
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe BEZ SEPARATORA, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, kątownik końcowy do szyny montażowej, wersja metalowa, na dużeobciążenia
mechaniczne, opakowanie jednostkowe 2 sztuki.
€20.33
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, uchwyty do etykiet drukowanych laserowo do głowicy PSSu/PSS4000,
moduły elektroniczne i kompaktowe Z SEPARATOREM, opakowanie jednostkowe10 sztuk (10 arkuszy
DIN A4 z 4x 27 = 108 etykiet każdy, razem 1080 etykiet), pakowane
w zamykane torebki z naklejką.
€127.59
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zacisk uziemiający do szyny montażowej, złącze PE, wersja ztworzywa sztucznego,
żółto-zielony, opakowanie jednostkowe 10 sztuk, pakowany w neutralnykarton z
naklejką.
€55.37
Akcesoria obligatoryjne
PSSu BP-C 1/8 C-TJ
314613
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe,
kompensacja zimnego złącza, zintegrowany Pt1000,
do pracy w trudnych warunkach.
€41.29
PSSu BP 1/8 S-TJ
314602
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, kompensacja zimnegozłącza,
zintegrowany Pt1000, do pracy w trudnych warunkach.
€43.90
PSSu BP 1/8 C-TJ
314603
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, 1-rzędowy,4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie sprężynowe, kompensacja zimnegozłącza,
zintegrowany Pt1000, do pracy w trudnych warunkach.
€41.29
PSSu BP-C 1/8 S-TJ
314612
PSSu, moduł podstawowy do modułów elektronicznych, peryferia, C-rail,1-rzędowy, 4
poziomy połączeń, 8 zacisków, połączenie śrubowe, kompensacja zimnegozłącza,
zintegrowany Pt1000, do pracy w trudnych warunkach.
€43.90