Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PSS u2 ES 4IOL
€228.24
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4 IO-Link master, 3 tryby, moduły IO-Link, wersja v1.1, długość przewodu 20 m, zasilanie aktuatora/czujnika 1 A, odporny na zwarcia, zintegrowanafunkcja Class A Port, funkcja Class B Port z dodatkowym modułem rozdziału napięcia, prędkości komunikacji COM1/COM2/COM3, wejście danych procesowych (naport/moduł) 32/128 bajtów, wyjście danych procesowych (na port/moduł) 32/128 bajtów, tryb DI z prądem wejściowym 2,5/5,5 mA, tryb DO z prądem wyjściowym 0,2 A, zabezpieczony przed zwarciem, zapis konfiguracji urządzenia w module głównym, funkcje energooszczędne,1-rzędowy, wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T16PSS (niedostarczana z systemem).
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dostępny port IOL ClassA? | Tak |
Dostępny port IOL ClassB? | Tak, przez dodatkowy moduł |
Izol. poten. bw. ModSup i port | Tak |
Izol. poten. bw. port i port | Nie |
Wersja IO-Link | 1.1 |
Prędkość komunikacji portu IOL | COM1/COM2/COM3 |
Prąd wejściowy w trybie DI | 2,5 mA/5,5 mA (przełączane) |
O w trybie DO odp. na zwarcie | Tak |
L+ odporność na zwarcia | Tak |
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Materiał obudowy | PC |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 110.8 mm |
Szerokość | 12.5 mm |
Głębokość | 72.5 mm |
Ciężar netto | 35 g |
Ciężar brutto | 52 g |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548083118 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.270 |