Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"328400","name":"PSS u2 ES 4DOD 0.5A","price":"58.53","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
Numer produktu: 328400
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, półprzewodnikowe 0,5
A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezpieczenie przed
przeciążeniem, rozszerzona diagnostyka, 1-rzędowy,wymagana listwa... Więcej
Cena
€58.53
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
PSS u2, moduł elektroniczny, standardowy, 4wyjścia, półprzewodnikowe 0,5 A, jednobiegunowy, przełączane dodatnio, zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozszerzona diagnostyka, 1-rzędowy,wymagana listwa zaciskowa PSS u2 T8 (niedostarczana z systemem).
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Zakres zastosowań | Standardowy |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Wyjścia półprzewodnikowe
Napięcie stałe na wyjściu | 24 V |
Izolacja potencjałowa S/C O | Tak |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
EMC wg standardu... | EN 61131-2 (strefa B) |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 150 m/s² |
Odstęp i odl. izol. do |
EN 61131-2
UL/IEC 61010-2-201 |
Kategoria przepięcia | II |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Stopień ochrony obudowy |
Potencjalne oddzielenie
Izolacja potencjałowa 1 między | Zasilanie wyjścia SC i modułu |
Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
Materiał obudowy | PC |
Styl zacisków | wtykowe |
Wysokość | 110.8 mm |
Szerokość | 12.5 mm |
Głębokość | 72.5 mm |
Ciężar netto | 33 g |
Ciężar brutto | 42 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548072228 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.129 |
Akcesoria opcjonalne
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja krótka, 23,5 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.41
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, akcesoria, paski do oznaczania uchwytów do opisywania
modułów elektronicznych, wersja długa, 103 x 10,5 mm, opakowaniejednostkowe 10 x arkuszy A4 DIN.
€23.41
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjadługa,
103 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€5.85
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania listwy zaciskowej,
61 x 11,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€8.19
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, akcesoria, elementy kodujące do modułów elektronicznych,opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.68
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 4 gniazda,
szerokość 50,1 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€76.08
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, akcesoria, uchwyt modułu do modułów elektronicznych, 1 gniazdo,
szerokość 12,6 mm, wysokość 107 mm, zwrócić uwagę na odległościmontażowe.
€64.37
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, akcesoria, uchwyt do oznaczania modułów elektronicznych, wersjakrótka,
23,5 x 10,5 mm, opakowanie jednostkowe 10 szt.
€4.68
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 10 szt.
€55.59
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 50 szt.
€263.35
Akcesoria obligatoryjne
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, akcesoria, listwa zaciskowa do modułów elektronicznych,8-stykowa,
złącze sprężynowe, zabezpieczający element kodujący PSS u2 A CE Tdostępny dla listwy zaciskowej,
opakowanie jednostkowe 1 szt.
€5.85