Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773614","name":"PDP67 F 8DI ION VA","price":"229.78","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NN"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PDP67 F 8DI ION VA
Numer produktu: 773614
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść
standardowych, impuls testujący lub ... Więcej
Cena
€229.78
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez moduł przyłączeniowy, 8 bezpiecznych wejść cyfrowych, 8 konfigurowalnychwyjść standardowych, impuls testujący lub 24 V, złącza ze stali nierdzewnej.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus KOSHA TÜV |
Zakres zastosowań | Standardowe/bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Przeznaczenie U1 | Zasilanie |
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 1.2 W |
Wył. obc. V zacisku sygnaliz. | -45 V |
Dopuszczalne obciążenia |
Rezystancyjny
Indukcyjny Pojemnościowy |
Wejścia
Liczba wejść | 8 |
Poziom sygn. na wejściu dla 0 | -3 – +5 VDC |
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1 | 24 V DC |
Wejścia z izol. potencjałów | Nie |
Wyjścia półprzewodnikowe
Funkcja wyjścia S/C |
Testowe wyjście impulsowe
Wyjście 24 VDC Wyjście standardowe |
Napięcie stałe na wyjściu | 24 V |
Izolacja potencjałowa S/C O | Nie |
Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Dane dotyczące środowiska
Przydatność klimatyczna do... | EN 60068-2-78 |
Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
Temperatura pracy | -30 - 60 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Skrót |
EMC wg standardu... |
EN 61000-4-8
EN 55011: Klasa A EN 61000-4-9 EN 61000-4-11 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Przysp.wstrz. wg normy2 | |
Odstęp i odl. izol. do | IEC 60664-1 |
Kategoria przepięcia | III |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy | |
Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
Materiał górnej części obudowy | Valox 855 |
Mat. obudowy uchwytu etykiety | PC |
Zacisk przyłączeniowy | M12 ze stali nierdzew. 1.4305 |
Styl zacisków | śruba blokowana |
Wysokość | 133 mm |
Szerokość | 60 mm |
Głębokość | 30 mm |
Ciężar netto | 250 g |
Ciężar brutto | 270 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Kod EAN | 4046548070880 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27242604 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001599 |
Tom | 0.354 |
Akcesoria opcjonalne
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12, na
końcu otwartej linii, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€23.14
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€36.56
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€36.31
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€15.26
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€55.26
PDP67 cable M12-5sm, 5m
380709
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe złącze proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€17.61
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 3m
380250
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
B, długość przewodu: 3m
€40.00
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 5m
380251
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
B, długość przewodu: 5m
€42.45
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€48.62
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€95.38
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 3m
€27.20
PSS67 Supply Cable IN sf OUT sm, B, 10m
380252
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, złącze proste M12, kodowanie
B, długość przewodu:10m
€53.55
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€67.70
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 10m
380258
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie B,
długość przewodu: 10m
€42.45
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu:30 m
€72.13
PSEN sl adapter
380325
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 8-pinowy,
z kodowaniem A na złączu męskim M12, czarny, prosty, 5-pinowy, zkodowaniem A,
PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², czarny, z ekranem (oplot druciany), do
podłączenia czujnika PSENslock (monitorowania bramki bezpieczeństwa) do
PSS67 i PDP67.
€32.99
PSEN ma adapter
380300
Przewód, adapter, IP68, złącze żeńskie M12, czarny, prosty, 4-pinowy,
kodowanie A na złączu męskim M12, czarny, kątowy,
5-pinowy, kodowanie A, PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm²,
czarny, do podłączenia czujników bezpieczeństwa PSENmag/wyłącznikazezwalającego PIT en1.0 do PSS67 i PDP67.
€28.55
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 3m
380256
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie B,
długość przewodu: 3m
€28.93
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 5m
€30.39
PSEN cs adapter
380301
Przewód, adapter, IP68, złącze wewnętrzne M12, czarny, prosty,8-stykowy,
z kodowaniem A na złączu zewnętrznym M12, czarny,
z kodowaniem A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm²,
czarny, z ekranem (oplot druciany) do podłączenia czujnika PSENmag(kodowany wyłącznik bezpieczeństwa)
do PSS67 i PDP67.
€32.99
PSS67 Supply Cable IN sf, B, 5m
380257
Przewód połączeniowy, PUR, czarny RAL9005, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 5-pinowe gniazdo proste M12, niezarobiony, kodowanie B,
długość przewodu: 5m
€31.38
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, odpowiedni do prowadnic
łańcuchowych, 4-pinowe gniazdo proste M8, złącze proste M12, kodowanie
A, długość przewodu: 10m
€38.78
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Przewód połączeniowy, PUR, żółty RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste
, złącze proste M12, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€30.16
Akcesoria obligatoryjne
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 20m
€47.76
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 3m
€19.44
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 30 m
€67.58
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 5m
€22.41
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Przewód połączeniowy, PUR, żółty, RAL1003, 5-pinowe gniazdo proste M12,
niezarobiony, kodowanie A, długość przewodu: 10m
€31.39